Solution de distribution d'alimentation dans les baies
6 minutes à lire
Nous avons une connaissance approfondie de la distribution et de la gestion de l'alimentation dans les Datacenters. La gamme complète de PDU et accessoires de CONTEG répondra à tous vos besoins
La gamme complète d'unités de distribution d'alimentation (PDU) et d'accessoires de CONTEG répondra à tous vos besoins standard. Sur demande, nous produisons également des variantes spécifiques sur mesure en petites quantités.

Unités de distribution d'alimentation des baies gérées
- Commande à distance des prises individuelles (activation/désactivation)
- Surveillance de la consommation d'énergie sur les prises individuelles (types PDU avec marquage POM)
- Disponible en différentes couleurs
Unités de distribution d'alimentation des baies surveillées
- Surveillance de la consommation d'énergie sur les prises individuelles (types PDU avec marquage POM)
- Disponible en différentes couleurs


Unités de distribution d'alimentation de baie de base
- Blocs multiprises pour installation horizontale (sur profilés 19" et 10") et verticale
Large gamme d'accessoires
- Compteur en ligne, câbles d'alimentation de sortie et d'entrée, capteur de température et d'humidité, etc.

Présentation rapide du portfolio de PDU.
Télécharger la brochure >>