RAMOS Optimax – système de surveillance environnementale
Le système de surveillance RAMOS Optimax est une solution extensible adaptée à plusieurs baies informatiques et salles serveurs. L'unité de surveillance principale assure la surveillance à distance de l'environnement protégé dans les salles serveurs à l'aide de capteurs installés mesurant la température, l'humidité, détectant les intrusions, la présence de gaz ou de produits chimiques nocifs ou d'autres conditions potentiellement dangereuses.
Cet appareil est un excellent choix grâce à sa petite taille. Il occupe seulement 1U lorsqu'il est placé horizontalement sur les rails d'un rack et peut toujours surveiller jusqu'à 150 capteurs.

PRINCIPAUX AVANTAGES:
- Prise en charge des capteurs pour la cartographie thermique des baies
- Capteurs virtuels pour la surveillance des appareils tiers
- Variante avec modem GSM intégré
Une large gamme d'accessoires est disponible pour l'unité de surveillance principale, tels que des détecteurs, des capteurs, des sirènes, des contacts de porte magnétiques, des modules d'extension, etc.
En savoir plus sur RAMOS Optimax >>