NOUVEAUX boîtiers compacts en acier inoxydable jusqu'à 2000 mm de hauteur
4 minutes à lire
Boîtiers autonomes FSM-X et FSM-O pour une utilisation extérieure/intérieure ; 17 tailles ; capacité de charge de 700 kg
Les boîtiers compacts autonomes FSM-X et FSM-O sont des boîtiers en acier inoxydable à une porte de haute qualité conçus pour les installations extérieures et intérieures.
Stainless steel enclosures will withstand even the most demanding industrial environments, with an emphasis on a high level of cleanness and resistance to the surrounding environment.
![]()
17 formats de 1 400 x 600 x 300 mm à 2 000 x 1 600 x 500 mm

Capacité de charge de 700 kg

Conçu pour fournir une utilisation maximale de l'espace intérieure
Nous proposons également une large gamme d'accessoires et de composants pour contrôler l'environnement à l'intérieur de l'enceinte, tels que des unités de chauffage, des ventilateurs filtrés ou des unités de refroidissement actives.
Examinez de plus près le FSM-X pour une utilisation en intérieur et en extérieur >>
Examinez de plus près le FSM-O pour une utilisation en extérieur >>