Famille cool

Solutions complètes de refroidissement pour l'IT
Dans notre assortiment, vous trouverez des unités de refroidissement à installer aussi bien entre qu’au-dessus des baies IT, et tous les types d’unités de refroidissement destinées aux applications industrielles et extérieures — installation sur le toit, installation murale et latérale.
CoolRAC
Une gamme d’unités intérieures de refroidissement de locaux avec des capacités de refroidissement de 40 à 100 kW et avec trois technologies de refroidissement différentes. Installation de modules à ventilateur variable avec sortie d’air au-dessus du sol, dans un double plancher ou sur le réseau de gaines.

Les unités CoolRAC peuvent être équipées d’un grand nombre d’accessoires supplémentaires. Elles peuvent également être équipées d’un ou deux puissants ventilateurs EC radiaux pour augmenter la redondance.
CoolRAC CW
Une unité de refroidissement intérieure destinée aux salles a été conçue pour être raccordée à un système contenant de l’eau froide.
- La possibilité de sélectionner n’importe quel type de chiller (source de froid) en fonction des exigences de l’environnement ambiant.
- Free-cooling, un système de refroidissement libre qui permet d’économiser de grandes quantités d’énergie.
- Nombre pratiquement illimité d’unités intérieures par circuit hydraulique.
CoolRAC XC
Une unité de refroidissement intérieure destinée aux salles et basée sur un principe de refroidissement par compresseur et par détente (évaporation) directe.
-
Le compresseur est intégré à l’unité intérieure qui est, elle, raccordée à un condensateur extérieur.
- Plage des températures d’exploitation : −40 à +55 °C.
- Régulation de la puissance entre 17 et 100 %.
CoolRAC DF
Une unité de refroidissement intérieure destinée aux salles qui fonctionne sur la base d’un principe innovant à double fluide de refroidissement qui combine un refroidissement par eau et un refroidissement par compresseur.
- Free-cooling indirect intégré dans l’unité de refroidissement de la pièce intérieure, qui peut être connectée à un ou plusieurs refroidisseurs secs extérieurs.
- L’unité de refroidissement de la pièce intérieure passe automatiquement du mode compresseur au mode mixte et au mode eau en fonction des températures extérieures et intérieures du centre de données, afin de minimiser la consommation d’énergie du système.
Les unités de refroidissement en rangée CoolTeg Plus
Une intégration facile entre les baies informatiques.

Les unités de refroidissement au-dessus de la baie CoolTop
Pour être facilement installées au-dessus des baies IT

Les unités de refroidissement au niveau de la baie informatique CoolSpot
Montage sur le toit et montage latéral.

Les unités de refroidissement intérieure CoolRAC
Une gamme d’unités intérieures de refroidissement de locaux.

Vous avez besoin de refroidissement pour vos solutions informatiques, industrielles ou extérieures ?
OuiJe serais heureux de vous aider à trouver une solution.

Jean-Pierre Strub
Regional Managing Director
Tel.: +33 6 86 07 43 86
E-mail: jeanpierre.strub@conteg.com