Coffrets inox 19"
Les coffrets compacts WME-O19 et WME-X19 sont des coffrets 19" en inox avec une porte de grande qualité pour une utilisation intérieure et extérieure, mettant l'accent sur une haute résistance à l'environnement et une polyvalence d'utilisation.
WME-O19
La série WME-O19 est principalement conçue pour une utilisation en extérieur. Elle est fabriquée en acier inoxydable avec une finition de surface résistante aux rayons UV. Un toit peut être fourni avec le coffret WME-O19.
Télécharger la fiche technique

WME-X19
La série WME-X19 est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure. Elle est fabriquée en acier inoxydable de type AISI 304, extrêmement résistant à la corrosion. Le coffret WME-X19 est également disponible sur demande en acier inoxydable de type AISI 316L (encore plus résistant, par exemple l'eau salée, les produits chimiques très agressifs, etc.).
CONVIENT À
- Industrie chimique ou autres environnements agressifs similaires
- Industrie agro-alimentaire
- Projets d'approvisionnement en eau et constructions hydrauliques
- Mise en place de différents types de systèmes de sécurité
La conception structurelle de ces séries offre une grande rigidité de l'ensemble de l'enceinte et du panneau arrière. La fabrication par soudage laser confère aux coffrets un design épuré. La fourniture standard de ce coffret comprend des montants 19". Les coffrets sont fabriqués dans des profondeurs de 400 et 500 mm et des hauteurs de 12, 17 et 21U. Nous proposons également une large gamme d'accessoires et sur demande, nous pouvons également réaliser les découpes et les perforations requises pour l'installation d'équipements dans les coffrets.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- 1 paire de montants 19"
- Plaque de montage avec une trame marquée 50 × 50 mm
- 2 options de porte—pleine ou vitrée
- Rails de montage perforés sur les portes
- Rails de montage perforés sur les côtés
- Accessoires pour montage mural
- Serrure rotative ou système de verrouillage à 3 points
- Remplacement charnière de porte gauche/droite
- Degré de protection IP66
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Paramètre | WME-O19 | WME-X19 |
|---|---|---|
| Matériel |
Coffret : acier inoxydable 1.4016 (AISI 403), sur demande acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) Plaque de montage : tôle d'acier zinguée Montants 19" : tôle d'acier zinguée Version porte vitrée : verre trempé 4mm |
Coffret : acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), sur demande acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L) Plaque de montage : tôle d'acier zinguée Montants 19" : tôle d'acier zinguée Version porte vitrée : verre trempé 4mm |
| Finition de surface du boîtier |
Revêtement en poudre de polyester |
Surface au sol fine |
| Degré de protection |
IP66 selon EN 60529 (le degré de protection peut être réduit après le montage des accessoires) |
IP66 selon EN 60529 (le degré de protection peut être réduit après le montage des accessoires) |
| Durabilité mécanique |
IK10 selon CEI 62262 |
IK10 selon CEI 62262 |
| La fourniture comprend |
Coffret à une porte. Les portes sont équipées d'un joint en mousse polyuréthane sur tout le pourtour et d'une serrure rotative ou d'un système de verrouillage 3 points à partir d'une hauteur de 1 000 mm. Rails de montage perforés sur les portes Rails de montage perforés sur les côtés Plaque de montage avec une trame marquée 50 × 50 mm Montants 19", 1 paire Design épuré, sans presse-étoupes Accessoires pour montage mural |
Coffret à une porte. Les portes sont équipées d'un joint en mousse polyuréthane sur tout le pourtour et d'une serrure rotative ou d'un système de verrouillage 3 points à partir d'une hauteur de 1 000 mm. Rails de montage perforés sur les portes Rails de montage perforés sur les côtés Plaque de montage avec une trame marquée 50 × 50 mm Montants 19", 1 paire Design épuré, sans presse-étoupes Accessoires pour montage mural |