19” кабельные организаторы с пластиковыми скобами
для горизонтальной организации кабеля в шкафу/открытой стойке.
Кабельные организаторы применяются для хранения и горизонтальной организации кабеля в шкафах. Крепятся к 19" направляющим.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 1 или 2U |
| Одно | или двухсторонняя конструкция |
| пластиковых скоб с каждой стороны | 5 |
| Овальные отверстия для ввода кабеля в панели | основании организатора |
| Покрытие: панель-основание организаторa |
порошковый черный RAL 9005; цвет скоб — черный, оранжевый (OR), зеленый (GN) |
Изображение
DP-VP-P5-OR_DP-VP-P5-GN_DP-VP-P5-WEB.jpg
Размер файла: 153 kB
Изображение
DP-VP-P5-green-WEB.jpg
Размер файла: 111 kB
Изображение
DP-VO-P8-80-80-orange-WEB.jpg
Размер файла: 81 kB
Изображение
DP-VP-PS01.jpg
Размер файла: 120 kB
Изображение
DP-VP-P5-orange-WEB.jpg
Размер файла: 121 kB
Изображение
DP-VO-P8-80-80-green-WEB.jpg
Размер файла: 78 kB
Изображение
DP-VP-P1-green-WEB.jpg
Размер файла: 102 kB
Изображение
DP-VP-P1-orange-WEB.jpg
Размер файла: 109 kB
Изображение
DP-VP-P5-OR_DP-VP-P5-GN-WEB.jpg
Размер файла: 119 kB