PREMIUM - серия RUN
Расширенный уровень доступа к установленному оборудованию - через переднюю дверь и через съемные боковые стенки с замком.
Настенные шкафы серии RUN класса PREMIUM представляют собой широкую номенклатуру универсальных шкафов для организации локальных вычислительных сетей. Эти шкафы предлагают расширенный уровень доступа к оборудованию.Благодаря съемным боковым стенкам с замком доступ к оборудованию обеспечивается спереди и с боков.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая жесткость конструкции
- Удобный доступ к установленному оборудованию — спереди и сбоку
- Съемные боковые стенки с замком
- Грузоподъемность — 60 кг
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 6, 9, 12, 15, 18 а 21U |
| Ширинa | 600 мм |
| Глубина | 400, 500, 600 мм |
| Грузоподъемность | Стандартно - 60 кг |
| Класс защиты (IP) | Стандартное исполнение - IP30 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Стандартная конфигурация |
|
PREMIUM-RUN_datasheet_RU_20210709.pdf
Размер файла: 686 kB
Руководства
Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN
Размер файла: 14 kB
Изображение
Premium-RUN_9U_60_60-main2021-WEB.jpg
Размер файла: 137 kB
Изображение
Premium-RUN_9U_60_60-right-back2021-WEB.jpg
Размер файла: 135 kB
Изображение
Premium-RUN_9U_60_60-front-right2021-WEB.jpg
Размер файла: 136 kB
Изображение
Premium-RUN_9U_60_60-inside-extrusions2021-WEB.jpg
Размер файла: 389 kB
Изображение
Premium-RUN-12-60-60-VC-main-WEB.jpg
Размер файла: 156 kB
Изображение
Premium-RUN_12_60_60-right-back-WEB.jpg
Размер файла: 153 kB
Изображение
Premium-RUN_12_60_60-front-right-WEB.jpg
Размер файла: 155 kB
Изображение
Premium-RUN_12_60_60-inside-extrusions-WEB.jpg
Размер файла: 405 kB
Изображение
Premium-RUN-15-60_60-listy-WEB.jpg
Размер файла: 95 kB
Изображение
Premium-RUN-15-60_60-listy-zadni-WEB.jpg
Размер файла: 61 kB
Изображение
RUN-12-60-60-P-TH.jpg
Размер файла: 262 kB
Изображение
RUN-12-60-60-P-TH_opened.jpg
Размер файла: 333 kB