Перфорированный кабельный лоток
для укладки кабеля в напольных шкафах в пространстве между передними и задними 19” направляющими и боковой стенкой шкафа.
Перфорированный лоток предназначен для вертикальной организации кабеля в пространстве между 19" вертикальными направляющими и боковыми стенками напольных шкафов. Различаются по типу крепления (см. подробности в доступных для скачивания материалах).
- Предназначены для напольных шкафов высотой от 15 до 48U
- Два типа: шириной 150 и 300 мм
- Крепление к раме между крышей и днищем шкафа (только для шкафов класса ОПТИМУМ/ПРЕМИУМ) или к держателям вертикальных направляющих (для всех напольных шкафов)
- Монтажный набор входит в комплект поставки

Изображение
DP-VV-42-300.jpg
Размер файла: 40 kB