Boční perforované vertikální vyvazovací panely
Boční perforované vyvazovací panely se užívají pro vertikální vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích.
Boční perforované vyvazovací panely se užívají pro vertikální vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích řad PREMIUM a iSEVEN v prostoru mezi předními a zadními 19" lištami. Typ uchycení jednotlivých typů se liší - prosíme, věnujte pozornost detailním informacím v dostupných materiálech ke stažení.
- Užití ve stojanových rozvaděčích výšek 15–48U
- K dispozici v šířce 150 mm a 300 mm
- Instalační sada je součástí dodávky

Obrázek
DP-VV-42-300.jpg
Velikost souboru: 40 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en