PDU управляемые
Управляемые блоки для высокоплотного распределения электропитания на базе самых инновационных технологий.
УПРАВЛЯЕМЫЕ PDU удалённый мониторинг энергопотребления на входе и включение/выключение отдельных розеток. УПРАВЛЯЕМЫЕ PDU в исполнении POM удалённый мониторинг энергопотребления на входе, а также на каждой розетке; включение/выключение розеток.
- Обеспечивают подачу электропитания и удалённое включение/выключениеотдельных розеток для перезагрузки серверов.
- Измеряют напряжение и частоту, коэффициент мощности, активную и полнуюмощность, а также энергопотребление (кВт·ч).
- Мониторинг энергопотребления по каждой розетке (исполнение POM).
- Дисплей с подсветкой расположен на самом устройстве или отдельно (рядом с ним).
- Встроенный веб-сервер позволяет удалённо настраивать блок PDU, получатьинформацию о его рабочих параметрах, а также включать/выключать розеткис помощью удобного веб-интерфейса.
- Возможность интеграции PDU в систему мониторинга CONTEG Pro Server дляцентрализованного управления или в систему стороннего производителя (MIB-файлвысылается по запросу).
- Возможна гибридная схема конфигурации PDU (соединение блоков по схемам"звезда" + "шина данных"); доступ к обоим интерфейсам может осуществляться какодновременно, так и по отдельности.
- Совместимы с 19" ИТ-шкафами.
- Имеются модели для горизонтального и вертикального монтажа
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | Корпус — анодированныйалюминий 1,5 мм с защитнымпокрытием против окисления.Кронштейны — нерж. сталь |
|
Размеры |
|
| Цвет | Чёрный (стандартная конфигу-рация), красный, синий, зелёный,жёлтый, оранжевый или белый |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Параметры электропитания | 1 ф 230 В переменного тока или3 ф 230/400 В переменного тока;16 А или 32 А |
| Измерение |
|
| Шина данных | 2× RJ45 для соединения в шинуданных (стандарт коммуника-ции — RS-485) |
| Ethernet |
|
| Порт для датчика | Возможность подключения дат-чика температуры и влажности |
| Диапазон рабочих температур | 0...60 °C |
| Потребляемая мощность |
ЗащитаНеограниченный выбор предохра-нителей, в том числе:
|
| Защита от перенапряжения | Модуль "горячей замены" (опци-онально) |
| Power consumption | < 3 Вт |
Спецификация
PDU_datasheet_RU_20210901.pdf
Размер файла: 1888 kB
Скачать файл
ru
Изображение
PDU-IPSEA.jpg
Размер файла: 126 kB
Изображение
rizene-PDU-2-WEB.jpg
Размер файла: 77 kB
Изображение
rizene-PDU-WEB.jpg
Размер файла: 159 kB
Изображение
IP-SEA-008C300016_WEB.jpg
Размер файла: 171 kB
Изображение
PDU-colors.jpg
Размер файла: 113 kB
Изображение
program.jpg
Размер файла: 75 kB
Изображение
program1.jpg
Размер файла: 354 kB