CoolTeg Plus XC
Внутрирядные кондиционеры CoolTeg Plus XC на базе технологии непосредственного охлаждения (Direct Expansion) оснащены компрессором, встроенным во внутренний блок, подключаются к наружному конденсаторному агрегату.
Внутрирядные кондиционеры CoolTeg Plus XC работают по принципу непосредственного охлаждения. Каждый кондиционер оснащён встроенным компрессором и должен быть соединён с наружным конденсатором. Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоком составляет 60 м. Все важные компоненты находятся во внутреннем блоке и поэтому защищены от погодных условий (высокие и низкие температуры, дождь, снег, песчаные бури), что позволяет кондиционеру охлаждать воздух вне зависимости от неблагоприятных факторов окружающей среды. Рабочий диапазон наружных температур - от -45 до +55 °C.
CoolTeg Plus XC30
Уникальный кондиционер CoolTeg Plus XC30 шириной 30 см и холодопроизводительностью до 22 кВт оснащён двухроторным компрессором с бесщёточным двигателем (BLDC), который управляется инвертором постоянного тока, благодаря чему обеспечивается плавное регулирование производительности в диапазоне от 10 до 100%. Этот передовой универсальный кондиционер подходит, в частности, для небольших центров обработки данных или для помещений, где применение мощных кондиционеров было бы нерационально из-за их производительности и цены
Ширина составляет всего лишь 30 см
Плавное регулирование холодопроизводительности от 10 до 100%
Максимальная мощность – до 22 кВт
CoolTeg Plus XC40
Холодопроизводительность этого кондиционера достигает 42 кВт при ширине 40 см. Самый эффективный на сегодняшний день компрессор, управляемый частотным преобразователем, находится во внутреннем блоке наряду с электронным расширительным вентилем и современным контроллером. Производительность регулируется в диапазоне 20 – 100 %. Этот мощный кондиционер подходит для больших дата-центров, а также для любых объектов, где требуется высокая холодопроизводительность.
Ширина – 40 см
Плавное регулирование холодопроизводительности от 20 до 100 %
Максимальная мощность – до 42 кВт
| пара́метр | значение |
|---|---|
| CoolTeg Plus XC30
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: |
ОПИСАНИЕ:
Наружный блок К внутреннему блоку CoolTeg Plus XC30 можно подключить любой наружный конденсатор с плавным регулированием расхода воздуха. Конденсатор предназначен для отвода тепла из помещения и рассчитывается в соответствии с температурой конденсации хладагента и наиболее часто встречающейся максимальной температурой в регионе. Размер и тип конденсатора определяют исходя из условий на месте установки.
CoolTeg Plus XC 30Артикул внутреннего блока AC-TXC-42-30/XX-XXXПодключаемый наружный блок AC-CONDX-xx-xxОСНОВНЫЕ ДАННЫЕОхлаждение–НепосредственноеАрхитектура охлаждения1 –Открытая или закрытаяНомин. холодопроизводительность2 кВт21,5Номин. чистая холодопроизводительность3 кВт20,7ЭлектропитаниеВ/ф/Гц400/3/50-60Потребляемая мощность вентиляторов (макс.)кВт0,85Потребляемая мощность компрессора4 кВт5,45Номинальный расход воздуха5 м3/ч 4000Количество радиальных вентиляторовшт.5Тип электродвигателя вентиляторов–ECХладагент –R410AКласс очистки фильтров6 –G4РАЗМЕРЫВысотамм (U)1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)Ширинамм300Глубина7 мм1000 или 1200Вес - глубина 1000 мм, высота 42/45/48Uкг194/199/204Вес - глубина 1200 мм, высота 42/45/48Uкг204/209/214ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВДиаметр жидкостной линиимм12Диаметр линии нагнетания (газ)мм16
1 Кондиционеры CoolTeg Plus могут быть установлены в рядах шкафов или интегрированы в модули закрытой архитектуры охлаждения (MCL) - закрытую систему, состоящую из шкафов и кондиционеров. Соответствующий артикул формируется по матрице заказа. 2 Холодопроизводительность меняется контроллером. Номинальная холодопроизводительность рассчитывается при следующих условиях: температура воздуха на входе в кондиционер 35 °C, без конденсации (температура поверхности теплообменника выше точки росы), наружная температура +35 °C, чистые фильтры. 3 Номинальная чистая холодопроизводительность равна номинальной холодопроизводительности за вычетом тепловой нагрузки от вентиляторов. Это та холодопроизводительность, которая доступна для ИТ-оборудования. 4 Потребляемая мощность при температуре конденсации 45 °C и температуре кипения 10 °C. 5 Расход воздуха автоматически меняется контроллером. Номинальный расход воздуха соответствует номинальной холодопроизводительности. 6 Кондиционеры для модулей закрытой архитектуры охлаждения (MCL) поставляются без фильтров. 7 Для модулей закрытой архитектуры охлаждения (MCL) глубина кондиционеров может быть только 1200 мм. |
CoolTeg Plus XC40ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: |
ОПИСАНИЕ:
Наружный блок К внутрирядному кондиционеру CoolTeg Plus XC40 можно подключить любой наружный конденсатор с плавным регулированием расхода воздуха. Конденсатор предназначен для отвода тепла из помещения и рассчитывается в соответствии с температурой конденсации хладагента и наиболее часто встречающейся максимальной температурой в регионе. Размер и тип конденсатора определяют исходя из условий на месте установки.
CoolTeg Plus XC 40Артикул внутреннего блока AC-TXC-42-40/XX-XXXПодключаемый наружный блок AC-COND2-xx-xxОСНОВНЫЕ ДАННЫЕОхлаждение–НепосредственноеАрхитектура охлаждения 1 –Открытая или закрытаяНомин. холодопроизводительность 2 кВт42.2Номин. чистая холодопроизводительность3 кВт39.1ЭлектропитаниеВ/ф/Гц400/3/50-60Рабочий токA22.7Максимальный токA25.3Потребляемая мощность вентиляторов (макс.)кВт3.1Потребляемая мощность компрессора (макс.)кВт12.3Номинальный расход воздуха 4 м3/ч 9000Количество радиальных вентиляторовшт.3Тип электродвигателя вентиляторов–ECХладагент–R410AКласс очистки фильтров 5 –G4РАЗМЕРЫВысотамм (U)1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)Ширинамм400Глубина6 мм1000 или 1200Вес - глубина 1000 мм, высота 42/45/48Uкг262/270/278Вес - глубина 1200 мм, высота 42/45/48Uкг274/284/294ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВДиаметр жидкостной линиимм16Диаметр линии нагнетания (газ)мм22
1 Кондиционеры CoolTeg Plus могут быть встроены в ряд между шкафами в рамках открытой архитектуры охлаждения с подачей воздуха в холодный коридор или интегрированы в модульную закрытую архитектуру с циркуляцией воздуха внутри шкафов 2 Холодопроизводительность изменяется с помощью контроллера. Номинальная холодопроизводительность рассчитана исходя из температуры входящего воздуха 35оС без конденсации (влажность воздуха выше точки росы), наружная температура +35оС, чистые фильтры 3 Чистая холодопроизводительность – это общая холодопроизводительность за вычетом мощности, потребляемой вентиляторами, это полезная мощность охлаждения системы 4 Расход воздуха автоматически изменяется контроллером. Номинальный расход воздуха соответствует номинальной мощности охлаждения 5 В рамках закрытой архитектуры охлаждения внутренние блоки в стандартной комплектации поставляются без фильтров 6 В рамках закрытой архитектуры охлаждения внутренние блоки доступны только глубиной 1200 мм |
Изображение
CoolTeg-Plus-XC30_AC-TXC-42-30_main.jpg
Размер файла: 175 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-back-left-WEB.jpg
Размер файла: 90 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-front-right-WEB.jpg
Размер файла: 85 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-left-front-WEB.jpg
Размер файла: 86 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-right-back-WEB.jpg
Размер файла: 119 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-XC40_AC-TXC-42-40_main.jpg
Размер файла: 202 kB