Пластиковые кабельные скобы
для горизонтальной и вертикальной организации кабеля в шкафу/открытой стойке; монтаж на 19" направляющие
Крепятся к 19" направляющим, предназначены для вертикальной и горизонтальной организации кабеля в шкафу.
- Пластиковые скобы разных размеров для монтажа на 19" направляющие
- Модели с монтажной пластиной, для вертикальной и горизонтальной организации кабеля, высотой 1 и 2U
- Модели без монтажной пластины, для крепления к держателю HVM или к другим держателям кабельных организаторов
- Цвет: RAL 9005 (скобы черные)

Изображение
VO_P1-P8.jpg
Размер файла: 170 kB

Изображение
VO-P7-80x80.jpg
Размер файла: 94 kB