iSEVEN Flex SERVER
Шкафы iSEVEN SERVER идеально подойдут для правильного размещения серверного оборудования.
Шкафы iSEVEN SERVER идеально подойдут для правильного размещения серверного оборудования. Эти шкафы совмещают в себе достоинства универсальных шкафов Ri7 и преимущества серверных шкафов RSF класса PREMIUM.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Серверный шкаф для стандартного ИТ-оборудования, грузоподъемность до 1000 кг
- Высший в своем классе процент перфорации дверей (86%) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
- Совместимость с вертикальными блоками распределения электропитания
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Размеры |
|
| Грузоподъемность | 1000 кг сбалансированной нагрузки |
| 19” вертикальные направляющие | 2 пары 19” вертикальных направляющих A-типа (600 или 800 мм) с креплением в верхней и нижней частях каркаса (доп. вертикальные 24U для ширины 800 мм) с возможностью установки на произвольной глубине (регулировка изнутри шкафа) |
| Степень защиты IP | Стандартная комплектация: IP20 |
| Передняя дверь: |
|
| Задняя дверь | Тип и комплектация задней двери аналогичны передней двери |
| Боковые стенки | Съемные боковые стенки с замком |
| Просечки отверстий под кабельные вводы |
|
| Просечки отверстий под вентиляторные модули: |
Регулируемые ножки |
Спецификация
iSEVEN-Flex-Server_datasheet_RU_20210602.pdf
Размер файла: 788 kB
Скачать файл
ru
Руководства
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf
Размер файла: 4904 kB
Скачать файл
ru
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-main2023-web.jpg
Размер файла: 292 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H.jpg
Размер файла: 296 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-front-right-web.jpg
Размер файла: 122 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-two-web.jpg
Размер файла: 129 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-web.jpg
Размер файла: 220 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-back-left-web.jpg
Размер файла: 128 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-left-front-web.jpg
Размер файла: 129 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-handle-hinges-web.jpg
Размер файла: 329 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-top-web.jpg
Размер файла: 337 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-extrusions-web.jpg
Размер файла: 492 kB
Изображение
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-bottom-web.jpg
Размер файла: 399 kB