КВМ-решения - KVM/LCD
Компактный форм-фактор (высота - 1U), простота настройки и управления отдельными серверами и каскадами серверов.
КВМ-консоли разработаны для серверных помещений или больших ЦОД. Консоли обеспечивают прямой или удаленный доступ к отдельным серверам или к каскадам серверов. С помощью консоли производства компании Conteg можно настраивать и администрировать серверы производства всех ведущих производителей (IBM, HP, DELL, SUN и др.). Они могут использоваться с КВМ-переключателем и консолью с ЖК-дисплеем. Эти компактные устройства (высота - 1U) поставляются с клавиатурой и сенсорной панелью «тачпад».
КВМ-консоли совместимы с консолями с ЖК-дисплеем (размер экрана по диагонали: 17" или 19").
Консоли с ЖК-дисплеем
Конструкция консоли с ЖК-дисплеем позволяет убирать экран в то время, когда он не используется, благодаря чему общая высота консоли со сложенным ЖК-дисплеем не превышает 1U. Консоль также оснащена рельсами для монтажа и выдвижения. Существенное преимущество консолей с ЖК-дисплеем Conteg заключается в наличии полноценной клавиатуры (в том числе цифровой) со 104 клавишами (опционально – клавиатура с местной языковой локализацией) и сенсорной панели «тачпад».
- Вход PS/2 или USB в консоли с ЖК-дисплеем (в соответствии с разъемом кабеля)
- Клавиатуры оснащаются сенсорными панелями «тачпад» (опционально оснащаются трекболом)
- Местная языковая локализация клавиатуры:
- США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Италия, Россия, Испания, Китая, Корея, Дания, Швейцария, Норвегия и европейские раскладки клавиатуры - европейская раскладка клавиатуры поставляется по умолчанию
- Экранное меню с поддержкой различных языков
- Возможность фиксации выдвижных направляющих для предотвращения перемещения полки в процессе работы с клавиатурой
- Простота подключения КВМ-консоли
- Питание от 230 В (от 12, 24 и 48 В – по заказу)
Консоли с ЖК-дисплеем могут комплектоваться различными КВМ-переключателями, предлагаемыми компанией Conteg. В случае, если Вы не нашли подходящую консоль с ЖК-дисплеем или КВМ-консоль, свяжитесь с намм. Многие специализированные переключатели и консоли с ЖК-дисплеем не входят в стандартный ассортимент продукции и поставляются по заказу.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| KVM/LCD |
|
| Аксессуары для КВМ-решений |
|
Изображение
LKD151_171.jpg
Размер файла: 82 kB