Oткрытые стойки RS
Базовые открытые стойки для размещения ИТ-оборудования в закрытых помещениях с контролем доступа и благоприятной средой для оборудования.
Открытые стойки серии RS предназначены для установки оборудования в закрытых помещениях с контролируемым доступом и благоприятной средой для эксплуатации установленного оборудования. Они также могут использоваться вместо шкафов. Стойки предлагаются в однорамном и двухрамном исполнении. Грузоподъемность открытых стоек серии RS и их совместимость с системами организации кабеля отличаются от характеристик открытых стоек серии RGS.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Лёгкая конструкция
- Однорамная или двухрамная
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 27, 36, 42, 45U |
| Ширина | 559 мм |
| Глубина | 600 мм (размер основания) |
| Грузоподъемность | 200 кг (однорамная), 400 кг (двухрамная) |
| Класс защиты (IP) | IP00 - стойка не обеспечивает защиту установленного оборудования |
| Цвет | RAL 9005С тандартная конфигурация |
| Рама | – в заказе должно быть указано количество рам (1 или 2), основание с регулируемыми ножками (их можно заменить на колесики, которые заказываются дополнительно), комплект крепежа для сборки |
Спецификация
RS_datasheet_RU_20210526.pdf
Размер файла: 738 kB
Скачать файл
ru
Изображение
open-frame_RS_42.jpg
Размер файла: 94 kB
Изображение
open-frame_RS_42_side.jpg
Размер файла: 102 kB
Изображение
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P.jpg
Размер файла: 155 kB
Изображение
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P_side.jpg
Размер файла: 162 kB