10" optická vana
Pro použití s modulárním předním panelem (ORS-08ST, ORS-08SC, ORS-04DSC, ORS-08FC, ORS-04FCD).
Instalace v 10" rozvaděči se dvěma posuvnými držáky. Instalační sada pro optickou kazetu o velikosti 142 × 95 mm (součást dodávky).
| Parametr | Vlastnost |
|---|---|
| Pozice | Až 8 pozic typu ST, SC nebo FC nebo 4 pozice typu DSC nebo FCD |
| Výška | 1U |
| Vstup kabelů | dvěma průchodkami PG9 v zadní části (součást dodávky). Nepoužité otvory lze zaslepit. |
| Barva | prášková barva RAL (standard RAL 9005) |
| Balení zahrnuje | 1× optický rozvaděč, 2× držák pro 10" rozvaděč, 2× průchodka PG9, 2× šroub pro upevnění předního panelu (čelní panel není součástí dodávky) |
| Kód | ORMS-01 |
Obrázek
ORMS-01.jpg
Velikost souboru: 189 kB
Obrázek
20210506124719ORMS-01.jpg
Velikost souboru: 189 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en