Řízené PDU
Řízené napájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu a také i na jednotlivých zásuvkách, včetně množnosti jejich ovládání.
Řízené napájecí panely zajišťují nejen přívod elektrické energie a její distribuci k IT zařízením v rozvaděči, ale umožňují navíc vzdálené ovládání jednotlivých zásuvek (zapínaní, vypínání) a dále monitorování odběru energie z jednotlivých zásuvek (verze PDU s označením POM).
- Řízené PDU měří napětí a kmitočet, umožňují reportovat účiník zátěže, činný a zdánlivý výkon a spotřebovanou energii ze sítě (v kWh).
- Na samotném zařízení je umístěn zabudovaný podsvícený displej. K dispozici je také externí displej mimo panel, který je vhodný pro napájení kritických IT zařízení vyžadujících nepřerušené napájení.
- Zabudovaný webový server umožňuje vzdáleně nastavit panel, číst informace a ovládat jednotlivé zásuvky konkrétního PDU v uživatelsky přívětivém webovém rozhraní.
- Možnost integrace PDU do dohledového systému pro centrální správu CONTEG Pro Server, nebo do systému 3. stran (k dispozici MIB tabulka).
- Hybridní technologie přístupu - připojení Ethernet a sériová komunikace, k oběma rozhraním lze přistupovat současně a nezávisle.
- Kompatibilní s 19“ stojanovými rozvaděči.
- Umístění v rozvaděči – verze pro horizontální i vertikální montáž.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | 1,5 mm eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci s držáky z nerezové oceli |
|
Rozměry |
Délka: předem daná dle typů, nebo lze upravit na požadovanou konfiguraci Výška: 65 mm Hloubka: 56 mm |
| Barva | Černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, bílá |
| Displej | Podsvícený LCD |
| Připojení | 1fázové 230V AC, nebo 3fázové230/400V AC; 16A, nebo 32A |
| Měření | Efektivní hodnota proudu Napětí (V) a kmitočet Účiník zátěže Celková spotřebovaná energie Činný (W) a zdánlivý výkon (VA) Chyba měření <1% |
| Data bus | 2x RJ45 data buskonektory RS-485 |
| Ethernet | RJ 45 konektor TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP se záložní statickou IP, SNMP, Modbus, API |
| Port pro senzor | Možnost připojení teplotního a vlhkostního senzoru |
| Rozsah pracovní teploty | 0–60 °C |
| Jištění | Neomezený výběr typu jištění například:
|
| Přepěťová ochrana | Volitelně jako vyměnitelný modul (Hot Swap) |
| Spotřeba energie | < 3 W základní – černá |
Technický list
PDU_datasheet_CZ_20210901.pdf
Velikost souboru: 1875 kB
Obrázek
PDU-IPSEA.jpg
Velikost souboru: 126 kB
Obrázek
rizene-PDU-2-WEB.jpg
Velikost souboru: 77 kB
Obrázek
rizene-PDU-WEB.jpg
Velikost souboru: 159 kB
Obrázek
IP-SEA-008C300016_WEB.jpg
Velikost souboru: 171 kB
Obrázek
PDU-colors.jpg
Velikost souboru: 113 kB
Obrázek
program.jpg
Velikost souboru: 75 kB
Obrázek
program1.jpg
Velikost souboru: 354 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Napájecí panely (PDU) řízené, monitorované a základní
Velikost souboru: 1573 kB