Nástěnné klimatizační jednotky COMPACT 320-4000 W
Nástěnná klimatizační jednotka s vyšším chladícím výkonem 320–4000 W pro boční vnější montáž.
Klimatizační jednotky řady COMPACT jsou dostupné v boční vnější verzi. Užitečný chladicí výkon od 320 W do 4000 W.
HLAVNÍ VÝHODY
- Snadná údržba – jednotky nepotřebují filtrační vložky
- Vyšší chladicí výkon a spolehlivost díky vysoce účinnému kondenzátoru z hliníkového profilu
- Jednotky jsou šetrné k životnímu prostředí – chladicí médium R134a
- Robustní oceloplechový nebo nerezový kryt jednotek
- Jednoduchá regulace a monitoring
- Snadná a rychlá montáž (boční provedení)
- Vysoce kvalitní komponenty zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost jednotek(např. rotační pístový kompresor Mitsubishi Electric)
- Transport jednotek v jakékoli poloze
- Celosvětově uznávané certifikace (UL, CUL, CE)
- Výřezy otvorů pro instalaci v Conteg modifikačním centru
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | ocelový plech/nerezová ocel |
| Barva | RAL 7035 |
| Chladicí médium | R134a |
| Stupeň krytí |
Vnější okruh IP54 Vnitřní okruh IP24 |
| Typ montáže |
Boční vnější |
| Certifikace |
CE, cURus |
| Rozsah dodávky |
Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání |
Obrázek
KG-4340.jpg
Velikost souboru: 60 kB
Obrázek
4305SDX_complete.jpg
Velikost souboru: 48 kB
Obrázek
Airflow-KG-4340.jpg
Velikost souboru: 71 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB