Srovnání venkovních skříní
| Parametry | outTEG OMR
|
outTEG OMR Lite |
WME-O
|
FSM-O
|
|---|---|---|---|---|
| Materiál |
Nerezová ocel (rám a podstavec) |
Hliníkový plech | Nerezová ocel |
Nerezová ocel (plášť a střecha) |
| Konstrukce |
Dvouplášťová |
Dvouplášťová | Jednoplášťová |
Jednoplášťová |
| IP krytí |
IP66 |
IP65 | IP66 |
IP55 |
| Mechanická odolnost |
IK10 |
IK10 | IK10 |
IK10 |
| Barva |
RAL 7035 (opláštění) |
RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Povrchová úprava |
Prášková venkovní barva s UV ochranou |
Prášková venkovní barva s UV ochranou | Prášková venkovní barva s UV ochranou | Prášková venkovní barva s UV ochranou |
| Rozměry - výška |
12, 16, 21, 25, 30, 34U |
8, 12, 17U |
300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 mm |
1400, 1600, 1800, 2000 mm |
| Rozměry - šířka |
650, 800, 1000 mm |
400, 600 mm |
200, 300, 400, 500, 600, 800 mm |
600, 800, 1000 mm |
| Rozměry - hloubka |
400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm |
400, 500, 600 mm |
155, 210, 250, 300, 400 mm |
300, 400 mm |
| Montáž |
Samostatně stojící, možnost řadové spojení |
Samostatně stojící, na sloup/zeď |
Na sloup/zeď |
Samostatně stojící |
| Chlazení |
Venkovní chladicí jednotky (0,29 – 4 kW) |
Termoelektrická jednotka (0,1 – 0,2 kW) | Ventilátory s filtrem | Klimatizační jednotky (0,3 – 4 kW) Ventilátory s filtrem |
| Topení |
Topné těleso |
Topné těleso | Topné těleso | Topné těleso |
| Monitoring prostředí a přístupu |
RAMOS Plus |
RAMOS Plus | RAMOS Plus | RAMOS Plus |