Samonosné uzavřené uličky
CONTEG v první řadě myslí na potřeby zákazníků. Vyvinul pro ně unikátní univerzální samostatně stojící uličku.
Naše řešení umožňuje flexibilní volbu počtu a velikosti použitých rozvaděčů. Provozovatelé datacenter tak mohou snadno přemisťovat rozvaděče podle jejich aktuálních potřeb. Produkt je navíc možné upravit podle přání zákazníků pro požadované šířky a délky uličky.
Univerzální ulička má standardní šířku 1200 milimetrů, umíme ji ale přizpůsobit na 1000 nebo 1800 milimetrů. Délka standardního střešního modulu činí 2400 milimetrů, lze prodloužit.

- Univerzální volně stojící řešení uzavřené uličky.
- Světlá výška 2500 mm, pro skříně 52U s kolečky.
- Standardní šířka 1200 mm, volitelně 1000 nebo 1800 mm.
- Délka standardního střešního modulu je 2400 mm a lze ji prodloužit.
- Plně prosklené dveře pouze se systémem plného logického otevírání.
- Záslepné závěsné panely pro zakrytí mezery místo stojanu nebo prostoru nad skříní.
- Střešní polykarbonátové panely o šířce pouze 600 mm; volitelně panel o šířce 150 mm se vstupem pro protipožární (sprinklerový) systém.
- Podepření zavěšením na strop nebo lze podepřít pomocnými sloupky.