WME-O - нержавеющая сталь, УФ-защита
Шкафы WME-O с одностворчатой дверью и навесом от дождя изготавливаются из нержавеющей стали с покрытием, защищающим от УФ-излучения, и являются идеальным решением для наружной установки.
Компактные шкафы WME-O изготавливаются из нержавеющей стали с покрытием, устойчивым к ультрафиолетовому излучению, и представляют собой идеальное решение для наружной установки. Эти шкафы могут оснащаться различными аксессуарами, в том числе навесом для защиты от дождя и солнца. Конструкция шкафов WME-O обеспечивает высокую степень жёсткости всего шкафа, в том числе задней панели.
WME-O19 – это специальная линейка 19" шкафов с одностворчатой дверью, сделанных из нержавеющей стали. Эти шкафы подходят для установки ИТ-оборудования. В комплект поставки входят 19" направляющие. Глубина шкафов - 400 или 500 мм, высота - 12, 17 либо 21U. Подробнее >>
При изготовлении шкафов WME-O применяется лазерная сварка, благодаря которой обеспечивается прочность и гладкость конструкции.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- По периметру дверей прокладывается уплотнитель из вспененного полиуретана. Дверь оснащается поворотным замком либо 3-точечным механизмом запирания (для шкафов высотой от 1000 мм)
- Перфорированные направляющие на дверях шкафов высотой 500 мм и более
- Перфорированные направляющие на боковых стенках шкафов глубиной 250 мм и более
- Монтажная панель с обозначением растра 50 х 50 мм
- Аксессуары для монтажа на стену
- Степень защиты - IP66
- Возможность левой или правой навески двери
По запросу компания CONTEG делает вырезы и высверливает отверстия для установки оборудования в шкафы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал шкафа | Нержавеющая сталь |
| Материал монтажной панели | Оцинкованная листовая сталь |
| Покрытие поверхности шкафа | Полиэфирное порошковое |
| Цвет | RAL 7035, для наружной установки |
| Степень защиты | IP66 в соответствии с EN 60 529 * |
| Механическая защита | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
* Степень защиты IP может измениться после установки некоторых аксессуаров
WME-O_datasheet_RU_20220202.pdf
Размер файла: 852 kB
Изображение
WME-O-060604_main-WEB.jpg
Размер файла: 64 kB
Изображение
WME-O-060604_main-opened-WEB.jpg
Размер файла: 166 kB
Изображение
WME-O-060604_back-opened-WEB.jpg
Размер файла: 68 kB
Изображение
WME-O19-G-060604_main-roof-WEB.jpg
Размер файла: 102 kB
Изображение
WME-O19-G-060604_main-WEB.jpg
Размер файла: 98 kB
Изображение
WME-O19-G-060604_main-open-WEB.jpg
Размер файла: 167 kB