WME - шкафы из листовой стали
В стандартной конфигурации шкафы WME изготавливаются из листовой стали с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием (цвет - RAL 7035, светло-серый). Эти шкафы могут оснащаться одностворчатой или двустворчатой дверью.
Компактные шкафы WME из листовой стали предназначены для установки в помещениях и подходят для различных отраслей промышленности и предприятий в области электротехники.
В нашем ассортименте имеются шкафы в большом количестве типоразмеров; дверь шкафа - металлическая или стеклянная. Шкафы WME могут оснащаться одностворчатой или двустворчатой дверью. К шкафам предлагается широкий спектр аксессуаров.
Конструкция шкафов данной серии обеспечивает высокую степень жёсткости всего шкафа, в том числе задней панели. При изготовлении шкафов применяется лазерная сварка, благодаря которой обеспечивается прочность и гладкость конструкции.
По запросу компания CONTEG делает вырезы и высверливает отверстия для установки оборудования в шкафы.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Компактный шкаф с одно- или двустворчатой дверью. Для шкафов с одностворчатой дверью – возможность легкой перенавески двери с правой стороны на левую. По периметру дверей прокладывается уплотнитель из непористого полиуретана. Дверь оснащается кулачковым зажимом либо 3-точечным механизмом запирания
- Панель (-и) для кабельных вводов
- Перфорированные направляющие на дверях шкафов высотой 500 мм и более
- Перфорированные направляющие на боковых стенках шкафов глубиной 250 мм и более
- Монтажная панель с обозначением растра 50 х 50 мм
- Аксессуары для монтажа на стену
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал шкафа | Листовая сталь |
| Материал монтажной панели | Оцинкованная листовая сталь |
| Покрытие поверхности шкафа | Эпоксидно-полиэфирное порошковое |
| Цвет |
RAL 7035 (только для использования в помещениях), прочие цвета – по запросу |
| Степень защиты |
IP66 (одностворчатая дверь) / IP55 (двустворчатая дверь) в соответствии с EN 60 529 * |
| Механическая защита | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
* Степень защиты IP может измениться после установки некоторых аксессуаров
Изображение
WME-181003-main-WEB.jpg
Размер файла: 73 kB
Изображение
WME-181003-back-WEB.jpg
Размер файла: 73 kB
Изображение
WME-181003-opened-WEB.jpg
Размер файла: 176 kB
Изображение
WME-181003-backopened-WEB.jpg
Размер файла: 69 kB
Изображение
WME-050503-main-WEB.jpg
Размер файла: 51 kB
Изображение
WME-050503-opened-WEB.jpg
Размер файла: 124 kB
Изображение
WME-050503-back-opened-WEB.jpg
Размер файла: 56 kB
Изображение
WME-050503-back-WEB.jpg
Размер файла: 47 kB