ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | листовая сталь 1,5 мм |
| Верхнее покрытие | эпоксиполиэстер (горячее напыление) |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | RAL7035 |
| Монтаж | на направляющие для установки оборудования внутри шкафа, которые вмонтированы в шкаф |
| Применение | для однодверных шкафов глубиной от 250 мм |
| Замок | двухригельный 3 мм, 2 или 3 петли соответственно |
| Предельная нагрузка | 20 кг |
| Комплект поставки | монтажный комплект для внутренней двери |
Изображение
WME-600x600x300_vnitrni_dvere.jpg
Размер файла: 27 kB