Варианты крыши и днища шкафов класса PREMIUM
крыша и днище шкафа класса PREMIUM могут быть подобраны под потребности заказчика.
Благодаря тому, что крыша и днище состоят из различных вариантов съемных панелей, шкафы класса ПРЕМИУМ могут быть гибко сконфигурированы под нужды клиента. 3 типа цельных крышных панелей и всевозможные варианты наборного днища позволяют создать уникальный интерфейс между системами организации кабеля внутри и вне шкафа (например, между системами кабельных организаторов повышенной емкости и кабельных каналов OptiWay ). Нужно просто выбрать ту конструкцию панели (количество и тип кабельных вводов), которая оптимально подойдет для решения поставленной задачи. Все представленные здесь панели совместимы со шкафами серий PREMIUM Server RSF и PREMIUM Cabling RDF.
ВАРИАНТЫ КРЫШИ
Крыша состоит из одной панели, на выбор предлагается 3 варианта панелей. Панели поставляются либо со шкафом (устанавливаются на заводе), либо отдельно (в картонных упаковках). Отверстия под кабельные вводы закрыты прямоугольными стальными/круглыми пластиковыми заглушками.
ВАРИАНТЫ ДНИЩА
Днище наборное. Обычно днище состоит из 3 или 4 панелей. Панели поставляются либо со шкафом (устанавливаются на заводе), либо отдельно (в картонных упаковках). Отверстия под кабельные вводы закрыты прямоугольными стальными/круглыми пластиковыми заглушками. Днище иногда может поставляться в виде одинарной панели (например, шкафы высокого класса защиты IP).
Тип крыши и днища можно указать при заказе шкафов RSF/RDF. У каждой серии шкафов есть варианты крыши, подходящие для нее наилучшим образом (см. таблицу заказа шкафов RSF/RDF).
Ниже представлены варианты стандартных конфигураций крыши/днища:
| код | определе́ние |
|---|---|
| A | Крыша - типа P (цельная панель), днище - типа X (цельная панель), для шкафов со степенью защиты IP54 |
| C | Без крыши, днище - типа X, при заказе шкафа с опцией подготовки для монтажа кондиционер |
| E | Крыша - типа F (цельная панель), днище – наборное (из нескольких панелей) (600x800: типа BFB - набирается из панелей типа B, F и B, 600x1000: типа BHB, 600x1200: типа BFFB, 800x800: типа CFC, 800x1000: типа CHC, 800x1200: типа CFFC) |
| F | Крыша - типа F (цельная панель), без днища – для монтажа на фальшпол или цоколь |
| H | Крыша - типа I (цельная панель), днище – наборное (состоит из нескольких панелей) (800x800: типа CFC, 800x1000: типа CHC, 800x1200: типа CFFC) |
| I | Крыша - типа I (цельная панель), без днища – для монтажа на фальшпол или цоколь |
| X | Без крыши и днища |
При выборе опции «X» или при необходимости заказа индивидуальной конфигурации крыши/днища можно воспользоваться следующими комбинациями кодов:
CO-TU-60/80-X -Y - крыша, выбранного заказчиком типа, поставляется отдельно в картонной коробке. Габариты должны соответствовать габаритам шкафа. Вместо «X» нужно указать тип панели (код B, F, I).
CO-BU-60-XY - днище, выбранного заказчиком типа, поставляется отдельно в картонной коробке. Габариты должны соответствовать габаритам шкафа. Вместо «X» нужно указать тип днища (коды с А по I). Необходимо указать тип каждой из 3 или 4 панелей, входящих в состав днища.
Изображение
horni-kryt-B-600x800-WEB.jpg
Размер файла: 65 kB