Kryty pro rozvaděče řady PREMIUM
Rozvaděče řady Premium byly již od počátku konstruovány jako flexibilní řešení, umožňující variabilitu a vyměnitelnost všech částí plášťů rozvaděčů včetně horního a spodního krytu.
Rozvaděče řady PREMIUM poskytují neomezenou flexibilitu při plánovaní jejich konečného vzhledu – a to především díky vyměnitelnosti horního a spodního krytu. V portfoliu naleznete 3 typy horních krytů a 9 typů spodních dílčích krytů. Lze tak přizpůsobit umístění a typy otvorů pro vstup kabeláže do rozvaděče. Kryty vytvářejí unikátní rozhraní mezi systémy vedení a organizace kabeláže vně a uvnitř rozvaděče. Všechny uvedené kryty jsou použitelné pro rozvaděče řady PREMIUM Cabling RDF a PREMIUM Server RSF. Lze je dodat nainstalované v zakoupeném rozvaděči či jako samostatnou položku (dodáváno v kartonové krabici).
HORNÍ KRYTY
Horní kryty jsou vyráběny jako nedělené ve třech různých provedeních. Jsou dodávány buď instalované v rozvaděči či separátně v kartonové krabici. Kryty jsou vždy dodávány včetně záslepek pro dané kabelové vstupy.
SPODNÍ KRYTY
Spodní kryty jsou navrženy jako dělené. Kompletní spodní kryt rozvaděče se skládá ze 3 nebo 4 krytů (dílů). Jsou dodávány instalované v rozvaděči či separátně (jednotlivé díly) v krabici. Kryty jsou dodávány včetně záslepek pro dané kabelové vstupy.
Kryty jsou specifikovány v objednací matrici rozvaděčů RSF/RDF. Pro každý typ je vybrána vhodná kombinace a uživatel si je může vybrat změnou v kódu rozvaděče.
Zde je přehled standardních kombinací:
| Kód | Popis |
|---|---|
| A | Horní kryt – P design, dolní kryt – X design, oba kryty jsou jednodílné, podporují IP54 |
| C | Bez horního krytu, dolní kryt – X design, příprava na instalaci střešní AC jednotky |
| E | Horní kryt – F design jednodílný), dolní kryt - segmentovaný (600x800: BFB, 600x1000: BHB, 600x1200: BFFB, 800x800: CFC, 800x1000: CHC, 800x1200: CFFC) |
| F | Horní kryt – F design (jednodílný), bez dolního krytu – připraveno pro instalaci na dvojitou podlahu či podstavec |
| H | Horní kryt – I design (jednodílný), dolní kryt – segmentovaný (800x800: CFC, 800x1000: CHC, 800x1200: CFFC) |
| I | Horní kryt – I design (jednodílný), bez dolního krytu – připraveno pro instalaci na dvojitou podlahu či podstavec |
| X | Bez horního a dolního krytu |
V případě použití volby X či požadavku na jinou kombinaci je nutné použít objednací kódy:
CO-TU-60/80-X-Y – pro horní kryt designu dle vlastní volby dodávaný samostatně v krabici. Rozměr musí být shodný s půdorysem rozvaděče. Požadovaný design (kód B, F, I) napište na pozici X.
CO-BU-60-X-Y – pro spodní kryt designu dle vlastní volby dodávaný samostatně v krabici. Rozměr musí být shodný s šířkou rozvaděče. Požadovaný design (kód A až I) napište na pozici X. Je nutné objednat spodní kryty pro celý rozvaděč samostatně po jednotlivých dílech.
Premium-rack-series-plates_datasheet_CZ_20210430.pdf
Velikost souboru: 604 kB
horni-kryt-B-600x800-WEB.jpg
Velikost souboru: 65 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB