SOHO Mini - серия REH
Шкафы для установки 10" активного и пассивного оборудования в домашних/малых офисах.
Шкафы SOHO серии REH предназначены для размещения 10" оборудования, включая коммутационные панели, полки, активное оборудование SOHO и др. Эти шкафы подходят для установки как в малых офисах, так и в жилых помещениях. 10" пространство, обеспечиваемое вертикальными направляющими, обуславливает минимальные габариты шкафа; соответственно, шкаф хорошо подходит для незаметного и эстетичного размещения. Шкафы серии RSH обеспечивают хорошую степень доступа к установленному оборудованию через переднюю дверь. Шкаф представляет собой конструкцию с цельным каркасом.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 4, 6, 9U |
| Ширина | 300 мм |
| Глубина | 260 мм |
| Грузоподъемность | Макс. 20 кг (сбалансированной нагрузки) |
| Класс защиты (IP) | Стандартное исполнение - IP30 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Внимание | Ширина монтажного пространства между вертикальными направляющими шкафа: 10" |
| Стандартная конфигурация |
|
DS-soho-mini-reh-10-racks-ru.pdf
Размер файла: 523 kB
Изображение
SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-WEB.jpg
Размер файла: 72 kB
Изображение
SOHO-Mini_REH-09-30_26-right-back-WEB.jpg
Размер файла: 65 kB
Изображение
SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-open-WEB.jpg
Размер файла: 87 kB
Изображение
SOHO-Mini_REH-09-30_26-inside-extrusions-WEB.jpg
Размер файла: 198 kB