Серия EP
Разработанные в соответствии с требованиями стандартов IEC 60 297 и DIN 41 494, они принимают полноразмерные стойки и корпуса 84E.
Прочные и легкие шкафы Serie EP для электроники. Разработанные в соответствии с требованиями стандартов IEC 60 297 и DIN 41 494, они принимают полноразмерные стойки и корпуса 84E.
ОПИСАНИЕ
- Доступны варианты высотой 3 и 6U
- Поставляется с ножками из ABS-пластика, откидные ножки спереди, фиксированные ножки сзади
- Вентиляционные отверстия в основании и задней панели
- Боковые панели оснащены утопленными ручками из ABS, эргономично расположенными для удобства и простоты транспортировки
- В базовую комплектацию входят: верхняя и базовая крышки, две боковые панели, одна задняя панель, четыре ножки (две откидывающиеся ножки в передней части), кронштейны, ручки и крепеж. Поставляется в плоской упаковке.
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Полностью изготовлен из стали толщиной 1 мм
- Верхняя и нижняя крышки и боковые панели - эпоксидная краска графитово-серого цвета
- Ручки - высококачественный инжекционный ABS; цвет черный, аналогичный RAL9004
- Ножки - высококачественный инжектированный ABS; темно-серый цвет, аналогичный RAL7016
ОПЦИОНАЛЬНО
- Специальные размеры, специальное сверление под заказ, дополнительные ролики

Изображение
Serie-EP_01.jpg
Размер файла: 259 kB

Изображение
Serie-EP_02.jpg
Размер файла: 96 kB

Изображение
indiba.480x480_mc_showall_crop_90.jpg
Размер файла: 34 kB

Изображение
INDIBAanuncio1564217449-15.jpg
Размер файла: 30 kB

Изображение
TIRONI2.jpg
Размер файла: 18 kB