Serie EP
Splňující normy IEC 60 297 a DIN 41 494.
Robustní a lehké Sub-rack a 19" krabice pro elektroniku Serie EP. Jsou navrženy tak, aby splňovaly normy IEC 60 297 a DIN 41 494, a lze do nich umístit podskříně a skříně s plnou šířkou 84E.
POPIS
- K dispozici ve výškách 3 a 6U
- Dodáváno s plastovými nožičkami ABS, vpředu výklopné a vzadu pevné
- Větrací otvory v základně a zadním panelu
- Boční panely mají zapuštěné úchyty z ABS, ergonomicky umístěné pro pohodlí a snadnou přepravu
- Základní jednotka obsahuje: horní kryt a kryt základny, dva boční panely, jeden zadní panel, čtyři nožičky (dvě výklopné nožičky v přední části), držáky, úchyty a montážní hardware. Dodává se v plochém balení
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Vyrobeno výhradně z 1 mm silné oceli
- Horní a spodní víko a boční panely – grafitově šedá epoxidová barva
- Rukojeti – vysoce kvalitní vstřikovaný ABS; černá barva podobná RAL 9004
- Nohy – vysoce kvalitní vstřikovaný ABS; tmavě šedá barva podobná RAL7016
VOLITELNÉ
- Speciální rozměry, speciální vrtání na zakázku, volitelná kolečka
Technický list
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
Další verze
en
Obrázek
Serie-EP_01.jpg
Velikost souboru: 259 kB
Obrázek
Serie-EP_02.jpg
Velikost souboru: 96 kB
Obrázek
indiba.480x480_mc_showall_crop_90.jpg
Velikost souboru: 34 kB
Obrázek
INDIBAanuncio1564217449-15.jpg
Velikost souboru: 30 kB
Obrázek
TIRONI2.jpg
Velikost souboru: 18 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en