Ramos Ultra
Подключение до 500 интеллектуальных датчиков (при помощи модулей расширения), прямое подключение GSM-модема, поддержка сети Modbus и множество других функций.
Контроллер RAMOS Ultra является отличным решением для серверных помещений и ЦОД, поддерживает подключение от 8 до 500 датчиков (датчики подключаются при помощи модулей расширения). Использование модулей расширения позволяет создавать глобальные мониторинговые сети. Контроллер RAMOS Ultra также поддерживает функцию создания карты расположения датчиков, подключение GSM-шлюза без использования дополнительных программных приложений.
Контроллер RAMOS Ultra работает на базе операционной системы Linux.Система совместима с протоколом TCP/IP, использует веб-сервер Lighttpd, поддерживающий https (SSL), Bash, Perl, Telnet, PHP, Email и Nagios. Система мониторинга RAMOS Ultra имеет простой в использовании пользовательский веб-интерфейс, позволяющий конфигурировать датчики, собирать данные и генерировать подробные графики. Система также поддерживает полноту функций SNMP, включая шифрование SNMP v3. Система мониторинга RAMOS Ultra также поддерживает Modbus Master/Slave, Modbus RTU и Modbus по TCP/IP, благодаря чему создается уникальный и простой в настройке шлюз из Modbus в SNMP. Веб-интерфейс построен на базе PHP, что позволяет пользователю изменять языковые настройки или добавлять другие языки. Для обеспечения точности показателей контроллер RAMOS Ultra оснащается системными часами, работающими на аккумуляторной батарее.
Контроллер RAMOS Ultra может записывать все события в собственной базе данных с указанием временной отметки оповещения и предпринятого действия. Являясь самодостаточным продуктом, который не зависит от стороннего программного обеспечения, система мониторинга RAMOS Ultra способна наилучшим образом решить все задачи мониторинга. Контроллер оснащен 8 интеллектуальными портами с функцией автоматического определения датчиков, совместим с широкой номенклатурой интеллектуальных датчиков RAMOS. К контроллеру подключаются разные комбинации датчиков для мониторинга температуры, влажности, затопления, воздушного потока, безопасности, и даже реле управления. Датчики серии RAMOS могут также применяться для определения напряжения сети переменного тока и для измерения напряжения постоянного тока. Датчики производства компании Conteg обеспечивают интегрированный сбор данных и генерирование графиков для того, чтобы отслеживать тенденции изменения воздушного потока, температуры и влажности.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА RAMOS ULTRA: |
Подключение до 500 интеллектуальных датчиков с помощью модулей расширения (RAMOS ULTRA-EX -O16 и RAMOS ULTRA- EX -I8) Каждый интеллектуальный датчик может быть и входом, и выходом Система совместима со всей номенклатурой интеллектуальных датчиков RAMOS Электропитание всех аксессуаров RAMOS Ultra обеспечивается контроллером Встроенные функции оповещения – по электронной почте и с помощью SNMP-трапов Оповещение по электронной почте, при помощи СМС / MMS, SNMP-трапов и т.д. Интеграция в системы управления сетью посредством SNMPv1 и Encrypted SNMPv3. Встроенный протокол TCP/IP и веб-сервер Интеграция в систему управления сетью Полное управление учетными записями отдельных пользователей и групп пользователей Наличие виртуальных датчиков для мониторинга электропитания, сторонних устройств по сети Modbus или SNMP. Запись данных и графиков во внутреннюю память или на удаленный компьютер. История записей системного журнала (Syslog) сохраняется во внутренней памяти либо на внешнем Syslog-сервере В целях визуализации контроллер поддерживает загрузку изображения/карты объекта и расположения иконок датчиков/детекторов на этой карте. Веб-интерфейс построен на базе PHP, что позволяет конечному пользователю изменять языковые настройки или переводить интерфейс. Компания Conteg бесплатно предоставляет обновление прошивок и программные утилиты. Внутренний веб-интерфейс на базе Linux облегчает конфигурирование и мониторинг Точность системного времени и даты обеспечивается встроенной аккумуляторной батареей Поток данных с датчиков может отсылаться прямо на сотовый телефон или в коммуникатор. Система может подключаться к внешнему GPRS/GSM-модему, USB-адаптерам Bluetooth и WiFi. |
| Полная поддержка Modbus |
Разъем для карты памяти (SD) позволяет увеличить объем памяти для хранения истории событий (до 32 Гб). Карта памяти (SD) в комплект поставки не входит. |
| Размеры | 216x138x46 MM |
| Напряжение | 7-9 В постоянного тока, 3 А |
| Энергопотребление |
5,025 Вт; 0,67 А |
| Вес |
1 кг |
| Для удобства пользователя специалистами компании Conteg разработаны типовые решения и ЗИП для организации мониторинга для ЦОД. Ниже представлены основные типовые решения: |
RAMOS ULTRA SET1 Решение системы мониторинга RAMOS для 23 шкафов в составе: Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск 1шт Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м 13шт. Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 46шт Сирена и проблесковый маячок (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) 46шт Датчик наличия расхода воздуха (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт 1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт Муфта Кат.5e RJ45-RJ45 для подключения к датчику удлинительного кабеля, 10 шт. в упаковке - 4шт
RAMOS ULTRA SET2 Решение системы мониторинга RAMOS для 30 шкафов в составе: Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м, монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск 1шт Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м 16шт Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 60шт Сирена и проблесковый маячок (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) 60шт Датчик наличия расхода воздуха (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт 1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт Муфта Кат.5e RJ45-RJ45 для подключения к датчику удлинительного кабеля, 10 шт. в упаковке 4шт
RAMOS ULTRA SET3 Решение системы мониторинга RAMOS для 26 шкафов в составе: Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск 1шт Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м 14шт Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 52шт Сирена и проблесковый маячок (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) 52шт Датчик наличия расхода воздуха (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт 1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт Муфта Кат.5e RJ45-RJ45 для подключения к датчику удлинительного кабеля, 10 шт. в упаковке 4шт USB-модем с аудио кабелем (четырехдиапазонный); (аксессуар совместим только с контроллером RAMOS Ultra) 1шт Лицензия на установку одного сетевого устройства на CONTEG Pro Server (конфигурируется с помощью шаблона) 6шт Бесплатная лицензия для CONTEG Pro Server для мониторинга интеллектуальных аксессуаров через Ramos Ultra и Optima. В состав входит лицензия на подключение кондиционера Coolteg+; 1 лицензия на подключение PDU; 1 лицензия на подключение IP камеры. 1шт RAMOS ULTRA SET4 Решение системы мониторинга RAMOS для ЗиП в составе: Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск 1шт Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м 18шт Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 68шт Сирена и проблесковый маячок (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) 67шт Датчик наличия расхода воздуха (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 5шт 1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 3шт Конвертер 4-20мА (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт |
Руководства
RAMOS Ultra User Manual
Размер файла: 15167 kB
Руководства
Virtual Sensors Manual for RAMOS Ultra
Размер файла: 1863 kB
Руководства
Modbus TCP and RTU on the RAMOS Ultra
Размер файла: 847 kB
Руководства
Using OID's & SNMP commands
Размер файла: 456 kB
Руководства
RAMOS Ultra Virtual sensor COOLTEG Plus Units Configuration Manual
Размер файла: 1611 kB
lnuxIPSet6.0.0
Размер файла: 25807 kB
Firmware - Ultra 405z
Размер файла: 46546 kB
ramos-optima-and-ultra[1].mib
Размер файла: 1018 kB
Изображение
RAMOS-Ultra.jpg
Размер файла: 207 kB
Изображение
ramos-ultra-2.jpg
Размер файла: 54 kB
Изображение
ramos-ultra-3.jpg
Размер файла: 55 kB