ДВЕРЬ СО СМОТРОВЫМ ОКНОМ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | листовая сталь 1,5 мм, дверь со смотровым окном: закаленное стекло толщиной 4 мм по стандарту ČSN EN 12150, прозрачное |
| Верхнее покрытие | эпоксиполиэстер (горячее напыление) |
| Цвет | RAL7035 |
| Замок | двухригельный 3 мм, 2 или 3 петли соответственно |
| Монтаж | на направляющие для установки оборудования внутри шкафа, которые вмонтированы в шкаф |
| Комплект поставки | дверь со смотровым окном и монтажный комплект |
Изображение
dvere-1-5-600x600-prosklene.jpg
Размер файла: 13 kB