PREMIUM - кроссовый RDF
Высококачественные кроссовые шкафы для ЦОД, серверных и кроссовых помещений.
Серия RDF класса PREMIUM представлена 19" напольными кроссовыми шкафами для центров обработки данных, серверных комнат, сетевых и телекоммуникационных помещений.
Шкафы RDF совместимы со всеми типами кондиционеров из портфеля решений CONTEG по направленному охлаждению (Targeted Cooling).
Кроссовые шкафы серии RDF класса PREMIUM могут быть оснащены всевозможными вариантами крыши и днища, позволяющими подобрать оптимальное количество, расположение и тип кабельных вводов
Шкафы серии RDF предлагаются с полным ассортиментом дверей, стенок и замков; шкафы совместимы с решениями Conteg для оптимизации воздушных потоков.
Шкафы RDF могут быть дополнены современными системами организации кабеля, кабельными организаторами повышенной емкости и системой кабельных каналов OptiWay, обеспечивающими эффективную организацию и защиту кабеля любого типа.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 42, 45, 48U |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 800, 1000, 1200 мм |
| Грузоподъемность | 800 кг сбалансированной нагрузки |
| Двери | 10 типов дверейдля установки спереди и сзади; 3 типа задних стенок; 8 типов замков; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску |
| Крыша | Съемная, состоит из одной панели, может быть заменена на крыши других типов |
| Днище | Состоит из нескольких панелей, круглые кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками |
| Боковые стенки | 2 варианта стенок; съемные; могут оснащаться 2 типами замков. |
| Вертикальные направляющие | 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа |
| Класс защиты (IP) | В стандартном исполнении - IP40, опционально - IP54, при установке перфорированных или вентилируемых дверей - IP20, конфигурация, подготовленная для монтажа кондиционера, - IP54 (после установки кондиционера) |
| Цвет | порошковое напыление RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета – по заказу) |
| Ролики и ножки | регулируемые ножки, ролики (с фиксатором или без) |
| Кондиционирование | Шкаф совместим с кондиционерами CoolTeg и холодильными агрегатами CoolSpot |
| Стандартная конфигурация |
|
Возможны другие конфигурации: более подробная информация представлена в спецификации.
PREMIUM-Cabling-RDF_datasheet_RU_20210610.pdf
Размер файла: 1009 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-main-web.jpg
Размер файла: 129 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-front-right-web.jpg
Размер файла: 103 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Размер файла: 89 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-web.jpg
Размер файла: 88 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-back-left-web.jpg
Размер файла: 84 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Размер файла: 91 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-handle-hinges-web.jpg
Размер файла: 195 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Размер файла: 237 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Размер файла: 288 kB
Изображение
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Размер файла: 256 kB