Minibox+
Используется в различных областях применения - от небольшого испытательного оборудования до тяжелых установок, таких как системы управления станками/двигателями или автоматизированные системы управления проходами.
Базовые и многофункциональные универсальные алюминиевые корпуса Minibox+ для электроники. Используется в различных областях применения - от небольшого испытательного оборудования до тяжелых установок, таких как системы управления станками/двигателями или автоматизированные системы управления проходами.
ОПИСАНИЕ
- Простые и бюджетные варианты сверления с помощью программируемых вырубных станков с ЧПУ
- Пятнадцать размеров от 55 до 4 400 см3 внутреннего объема
- Алюминиевая конструкция облегчает защиту оборудования от электромагнитных и радиочастотных помех
- Конструкция из двух частей, скрепленных саморезами, за исключением самого маленького размера (31040101), у которого крышка и основание скрепляются между собой
- В базовую комплектацию входят: основание, крышка, 4 самореза
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Изготовлен полностью из алюминия толщиной 1 мм, натуральное анодированное покрытие, внешняя поверхность покрыта съемной прозрачной защитной пленкой
ОПЦИОНАЛЬНО
- Сверление под заказ, шелкография, специальные размеры

Изображение
Minibox-plus_range.jpg
Размер файла: 321 kB

Изображение
Minibox-plus_02.jpg
Размер файла: 75 kB

Изображение
minibox-plus-example-20050201-002.jpg
Размер файла: 208 kB

Изображение
minibox-plus-example114-001.jpg
Размер файла: 175 kB