Minibox+
K použití v aplikacích od malých zkušebních zařízení až po instalace s velkým zatížením.
Základní a multifunkční univerzální hliníkové krabice pro elektroniku Minibox+. Používají se v aplikacích od malých zkušebních zařízení až po instalace s velkým zatížením, jako je řízení strojů/motorů nebo automatické řízení průchodů.
POPIS
- Snadné a cenově výhodné možnosti vrtání pomocí programovatelných CNC děrovacích strojů
- Patnáct velikostí od 55 do 4 400 cm3 vnitřního objemu
- Hliníková konstrukce usnadňuje ochranu zařízení proti EMI/RFI
- Dvoudílná konstrukce spojená samořeznými šrouby, s výjimkou nejmenší velikosti (31040101), jejíž víko a základna se zaklapnou k sobě
- Základní jednotka obsahuje: základnu, víko, 4 samořezné šrouby
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Vyrobeno výhradně z 1 mm silného hliníku, přírodní eloxovaná povrchová úprava, vnější povrch pokrytý odnímatelnou průhlednou ochrannou fólií
VOLITELNÉ
- Vrtání na zakázku, sítotisk, speciální rozměry
Technický list
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
Další verze
en

Obrázek
Minibox-plus_range.jpg
Velikost souboru: 321 kB

Obrázek
Minibox-plus_02.jpg
Velikost souboru: 75 kB

Obrázek
minibox-plus-example-20050201-002.jpg
Velikost souboru: 208 kB

Obrázek
minibox-plus-example114-001.jpg
Velikost souboru: 175 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en