Выносной модуль мониторинга для базовых PDU
Однофазный или трёхфазный выносной модуль мониторинга, оснащённый дисплеем с подсветкой.
Однофазный или трёхфазный выносной модуль мониторинга, оснащённый дисплеем с подсветкой, подключается к цепи электропитания базового PDU и служит для измерения параметров этого PDU. Данный модуль можно легко интегрировать в существующие электрические цепи.
Встроенный веб-сервер позволяет осуществлять удалённый мониторинг мощности в реальном времени, а также мониторинг потребляемого тока (А), напряжения (В), энергопотребления (кВтч) и коэффициента мощности. К устройству также можно подключить датчик температуры и влажности (артикул — IP-S-PDU-SENSOR).
| значение | определе́ние |
|---|---|
| Подходят для | Базовых PDU |
| Материал модуля | Корпус — анодированный алюминий 1,5 ммс защитным покрытием против окисления. Кронштейны — нержавеющая сталь |
| Размеры |
|
| Монтаж | Вертикальный |
| Цвет | Чёрный, красный |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Параметры электропитания | 1 ф 230 В переменного тока или 3 ф 230/400 В переменного тока; 16 А или 32 А |
| Шина данных | 2× порта RJ45 для соединения в шину данных (стандарт коммуникации — RS-485) |
| Ethernet | Разъём RJ45 |
| Порт для датчика | RJ11, возможность подключения датчика температуры и влажности |
| Комплект поставки |
|
Изображение
INLINE-merice-WEB.jpg
Размер файла: 41 kB