ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ EC-ЕНТИЛЯТОРЫ
для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).
Вентиляторные модули и вентиляторы применяются для повышения эффективности охлаждения установленного в шкафу оборудования. Вентиляторные модули монтируются либо на 19" вертикальные направляющие (горизонтально), либо в крышу или днище шкафа (необходим специальный монтажный комплект). Вентиляторные модули оснащаются 2-9 вентиляторами.
Эти модули эффективны, экологичны, экономичны! Новые высококачественные вентиляторы оснащаются электронно-коммутируемыми синхронными моторами, известными как бесколлекторные двигатели постоянного тока (ЕС-моторы). Эти электромоторы имеют более низкое энергопотребление, чем обычные электромоторы переменного тока. Например, электроэнергия, потребляемая новым вентиляторным модулем DP VEC, в семь раз меньше, чем электроэнергия, потребляемая стандартным вентилятором DP-VEN при одинаковом расходе воздуха. Кроме того, вентиляторный модуль DP-VEC обеспечивает до 60% больше расхода воздуха, чем стандартный вентиляторный модуль DP-VEN.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| От двух до девяти вентиляторов |
|
Все вентиляторные модули DP-VEN и DP-VEC совместимы со всей продукцией Conteg
DS-ventilation-units-ru.pdf
Размер файла: 489 kB
Изображение
DP-VEC-06_prezentace.jpg
Размер файла: 84 kB