FSE ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ШКАФЫ
Отдельно стоящие шкафы FSE из листовой стали подходят для составления секцион-
ного шкафа и могут использоваться даже в самых сложных производственных условиях.
Шкаф FSE изготовлен методом сварки, и его каркас изготовлен из специального профиля
холодного проката. Этот технологический процесс в сочетании с запатентованной формой
профиля соответствует самым строгим требованиям к жесткости и нагрузке. Благодаря
особой конструкции нижней рамы данный шкаф можно использовать без дополнитель-
ных цоколей; это решение обеспечивает максимальное внутреннее пространство для
установки компонентов. Для повышения разнообразия монтажных поверхностей и пло-
скостей мы предлагаем широкий спектр взаимодополняющих принадлежностей, разра-
ботанных для оптимального использования профиля каркаса.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сварной каркас из специального профиля холодного проката —
покрытие горячим напылением
Замкнутый профиль холодного проката изготовлен из оцинкованной листовой стали
и сварен с помощью лазера
Предельная нагрузка: 1500 кг
Модели с одной и двумя дверями
Возможна установка без дополнительного опорного цоколя
Стильная откидная ручка
Простое закрывание дверей благодаря специальной системе блокировки
Максимальное использование внутреннего пространства — возможность размещения
монтажной пластины между задними подпорками
Простота фиксации боковой панели путем подвешивания
Возможность установки в ряд
46 размерных вариаций: от 1800 × 400 × 500 мм до 2200 × 1200 × 800 мм
Широкий ассортимент принадлежностей
Индивидуальные решения: вырезы по требованию; принадлежности для установки до
окончательной обработки поверхности и после нее
Включен в списки соответствия стандартам EN 61439, EN 62208, UL
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал |
Каркас: оцинкованный электролизный материал DC1+ZE25/25APC Корпус: листовая сталь Монтажная пластина: оцинкованная листовая сталь Верхнее покрытие шкафа Эпоксиполиэстер (горячее напыление) |
| Цвет | RAL 7035 для помещений |
| Степень защиты |
IP55 в соответствии с нормой EN 60529 (степень защиты может быть снижена после монтажа определенных принадлежностей) |
| Механический ресурс |
IK10 в соответствии со стандартом IEC 62262 |
| Комплект поставки |
Сварной каркас шкафа Дверь в сборе со складной ручкой (одна дверь / две двери), двери оснащаются четырехточечной системой блокировки Дверные петли размещены на правой стороне однодверной стойки (направление открытия двери может быть изменено) Задняя и верхняя панель Составная пластина для кабельных вводов Монтажная пластина с растром |
Изображение
FSE-200804+301204_WEB.jpg
Размер файла: 119 kB
Изображение
FSE-200804_main-WEB.jpg
Размер файла: 74 kB
Изображение
FSE-200804_opened-WEB.jpg
Размер файла: 190 kB
Изображение
FSE-200804_back-WEB.jpg
Размер файла: 82 kB
Изображение
FSE-301204_main-WEB.jpg
Размер файла: 82 kB
Изображение
FSE-301204_opened-WEB.jpg
Размер файла: 210 kB
Изображение
FSE-301204_back-WEB.jpg
Размер файла: 88 kB
Изображение
FSE-FSM-ram-WEB.jpg
Размер файла: 72 kB
Изображение
SpecialLockingSystem.jpg
Размер файла: 124 kB
Изображение
Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition.jpg
Размер файла: 173 kB
Изображение
Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition1.jpg
Размер файла: 121 kB
Изображение
Welded-frameconstruction-maximumuseofinteriorspacethankstoitsnarrowprofileshape.jpg
Размер файла: 190 kB
Изображение
Widerangeofsystemrailsforcreatingadditionalmountinglevelsforindividualinstallation.jpg
Размер файла: 181 kB
Изображение
Lift-uphandleisstandardforallenclosures.jpg
Размер файла: 84 kB
Изображение
integ.jpg
Размер файла: 22 kB