Elbox
Подходит для систем управления, тестирования и контроля с фронтальным/задним дисплеем.
Настольные шкафы Elbox для электроники подходят для систем управления, тестирования или контроля с фронтальным или задним дисплеем.
ОПИСАНИЕ
- Разработан для оптимизации использования внутреннего пространства
- Основание с бобышками для монтажа печатных плат. Блоки типа 3 также подходят для монтажа карт в соответствии с IEC 60297 (еврокарты).
- Основная внутренняя структура бокса - двухстороннее металлическое шасси
- Крышка и основание закрывают эту конструкцию, защищая оборудование. В направляющих имеются отверстия для прочного крепления карт или других компонентов.
- На основании корпуса и задней панели имеются вентиляционные отверстия.
- Блоки типа 3 поставляются с откидными ножками.
- Устойчивость к температурам до 85 °C (пластиковые детали)
- Базовые блоки типа 3 включают: крышку, основание, переднюю и заднюю панели, две металлические боковые направляющие, комплект из двух откидывающихся ножек и двух фиксированных ножек, крепежные винты
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Крышка и основание - высококачественный инжекционный ABS; цвет светло-серый, аналогичный RAL 7032, или темно-серый, аналогичный RAL7016
- Панели - алюминий толщиной 1,2 мм, качество 1070, с анодированным серебряным покрытием
ОПЦИОНАЛЬНО
- Коробка без боковых направляющих, специальное сверление под заказ, шелкография, внутренняя покраска для обеспечения экранирования EMI/RFI (графит, медная или никелевая основа, в зависимости от желаемой степени защиты), самозатухающий материал ABS по стандарту UL 94 V0, другие цвета по запросу

Изображение
Elbox_black.jpg
Размер файла: 15 kB

Изображение
Elbox_compo.jpg
Размер файла: 343 kB

Изображение
Elbox_despiece.jpg
Размер файла: 230 kB

Изображение
Elbox_feet.jpg
Размер файла: 40 kB

Изображение
004-001.jpg
Размер файла: 177 kB

Изображение
Elbox_Bull.jpg
Размер файла: 157 kB

Изображение
ELBOX-termostato-nevera-IMPOR-VET.jpg
Размер файла: 52 kB

Изображение
Z28258201_Epirsa.jpg
Размер файла: 86 kB