Elbox
Vhodné pro řídicí, testovací nebo kontrolní aplikace s čelním/zadním displejem.
Stolní krabice pro elektroniku Elbox jsou vhodné pro řídicí, testovací nebo kontrolní aplikace s čelním/zadním displejem.
POPIS
- Navrženo pro optimální využití vnitřního prostoru
- Základna s otvory pro montáž desek plošných spojů. Jednotky typu 3 jsou vhodné také pro montáž karet podle normy IEC 60297 (Eurocards)
- Základní vnitřní struktura skříně dvoustranné kovové šasi
- Víko a základna zakrývají tuto konstrukci chránící zařízení. Kolejnice obsahují otvory pro robustní montáž karet nebo jiných komponent
- Na základně skříně a na zadním panelu jsou větrací otvory
- Jednotky typu 3 jsou dodávány s výklopnými nožičkami
- Odolnost vůči teplotám do 85 °C (plastové části)
- Základní jednotky typu 3 obsahují: víko, základnu, přední a zadní panel, dvě kovové boční lišty, sadu dvou výklopných nožiček plus dvě pevné nožičky, montážní šrouby
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Víko a základna – vysoce kvalitní vstřikovaný ABS; světle šedá barva podobná RAL 7032 nebo černá barva podobná RAL 9004
- Panely – 1,2 mm silný hliník, kvalita 1070, s eloxovanou stříbrnou povrchovou úpravou
VOLITELNÉ
- Krabice bez bočních lišt, speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní nátěr pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání
Technický list
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
Další verze
en
Obrázek
Elbox_black.jpg
Velikost souboru: 15 kB
Obrázek
Elbox_compo.jpg
Velikost souboru: 343 kB
Obrázek
Elbox_despiece.jpg
Velikost souboru: 230 kB
Obrázek
Elbox_feet.jpg
Velikost souboru: 40 kB
Obrázek
004-001.jpg
Velikost souboru: 177 kB
Obrázek
Elbox_Bull.jpg
Velikost souboru: 157 kB
Obrázek
ELBOX-termostato-nevera-IMPOR-VET.jpg
Velikost souboru: 52 kB
Obrázek
Z28258201_Epirsa.jpg
Velikost souboru: 86 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en