Betabox
Подходит для многократного применения ручного или карманного оборудования.
Небольшие портативные корпуса Betabox для электроники подходят для различных применений ручного или карманного оборудования.
ОПИСАНИЕ
- Корпуса двух размеров, изготовленные из ABS, со стенками толщиной 3 мм, обеспечивающими высокую ударопрочность.
- В основании расположен отсек для батареек, доступ к которому осуществляется через защелкивающуюся крышку на задней панели. В оба типоразмера помещаются две батареи AA, две AAA или одна PP3.
- Встроенные отверстия в основании для монтажа печатных плат с помощью винтов, входящих в комплект поставки.
- Устойчивость к температурам до 85 °C
- В базовую комплектацию входят: крышка, основание, крышка батарейного отсека, винты для бокса и печатной платы
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Крышка и основание толщиной 3 мм из высококачественного ABS, изготовленного методом литья под давлением
- Стандартные цвета: черный - аналогичен RAL9004, светло-серый - аналогичен RAL 7032
ОПЦИОНАЛЬНО
- Специальное сверление под заказ, шелкография, внутренняя покраска для обеспечения экранирования EMI/RFI (графитовая, медная или никелевая основа, в зависимости от желаемой степени защиты), самозатухающий материал ABS по стандарту UL 94 V0, другие цвета по запросу

Изображение
Betabox_01.jpg
Размер файла: 66 kB

Изображение
Betabox_02.jpg
Размер файла: 183 kB

Изображение
betabox_aplic.jpg
Размер файла: 193 kB

Изображение
Betabox_03.jpg
Размер файла: 268 kB

Изображение
Push-Button-Case(1).jpg
Размер файла: 22 kB

Изображение
hm2000.jpg
Размер файла: 175 kB

Изображение
s-l1600.jpg
Размер файла: 280 kB