Betabox
Vhodné pro více aplikací ručních nebo kapesních zařízení.
Malé příruční krabice pro elektroniku Betabox jsou vhodné pro více aplikací ručních nebo kapesních zařízení.
POPIS
- Dvě velikosti skříní z ABS s 3 mm silnými stěnami, které zajišťují vysokou odolnost proti nárazu
- Základna obsahuje přihrádku na baterie, která je přístupná pomocí nacvakávacího víka v zadní části. Obě velikosti pojmou dvě baterie AA, dvě baterie AAA nebo jednu baterii PP3
- Integrované otvory v základně pro montáž desek plošných spojů, šrouby jsou součástí balení
- Odolnost vůči teplotám do 85 °C
- Základní jednotka obsahuje: víko, základnu, kryt prostoru pro baterie, šrouby pro krabičku i desky plošných spojů
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Víko a základna z vysoce kvalitního vstřikovaného ABS o tloušťce 3 mm
- Standardní barvy: černá – podobná RAL 9004, světle šedá – podobná RAL 7032
VOLITELNÉ
- Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní lakování pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání
Technický list
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
Další verze
en

Obrázek
Betabox_01.jpg
Velikost souboru: 66 kB

Obrázek
Betabox_02.jpg
Velikost souboru: 183 kB

Obrázek
betabox_aplic.jpg
Velikost souboru: 193 kB

Obrázek
Betabox_03.jpg
Velikost souboru: 268 kB

Obrázek
Push-Button-Case(1).jpg
Velikost souboru: 22 kB

Obrázek
hm2000.jpg
Velikost souboru: 175 kB

Obrázek
s-l1600.jpg
Velikost souboru: 280 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en