PDU базовые
Базовые блоки для организации надежного распределения электропитания для приложений с базовыми требованиями к безопасности и функциональности.
Базовые блоки распределения электропитания (PDU) предназначены для стандартных приложений. Эти модели предлагают надежное электроснабжение для шкафов, установленных в стандартных условиях.
Базовые блоки распределения электропитания (PDU) также позволяют организовать надежное энергоснабжение серверных помещений с повышенной плотностью размещения оборудования. Эти модели предлагают надежное электроснабжение для шкафов, в которых установлены стандартные серверы и блейд-серверы.
- Используются для подачи и распределения электропитания на ИТ-оборудование, установленное в шкафах
- Размещение в шкафу: горизонтальный (на 19" или 10" направляющих) либо вертикаль- ный монтаж
- Типы розеток: UTE, SCHUKO, UK, IEC320 C13, IEC320 C19 (остальные типы — по запросу)
- Макс. нагрузка: для SCHUKO/UTE либо IEC320 C19: 16 A, 250 В; для UK: 13 A, 250 В; для IEC320 C13: 10 A, 250 В
- Базовые PDU оснащены шнуром питания длиной 3 м и монтажными кронштейнами (для вертикального монтажа PDU рекомендуется использовать универсальные кронштейны с артикулом DP-RP-VM-12 — заказываются отдельно)
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал |
|
| Размеры |
|
| Параметры электропитания | 1 ф 230 В переменного тока либо3 ф 230/400 В переменноготока; 16 А или 32 А |
| Комплект поставки |
|
PDU_datasheet_RU_20210901.pdf
Размер файла: 1888 kB
Изображение
DP-RP-09_cely.jpg
Размер файла: 80 kB
Изображение
PDU-basic2.jpg
Размер файла: 98 kB
Изображение
DP-RP-12-IECC13.jpg
Размер файла: 87 kB
Изображение
DP-RP-06-SCHUSP.jpg
Размер файла: 793 kB
Изображение
DP-RP-06-UTESP.jpg
Размер файла: 962 kB
Изображение
DP-RP-09-UTE.jpg
Размер файла: 63 kB
Изображение
DP-RP-09-SCHU.jpg
Размер файла: 57 kB
Изображение
DP-RP-12-IECC13.jpg
Размер файла: 87 kB
Изображение
DP-RP-O8-UTES-back.jpg
Размер файла: 123 kB
Изображение
DP-RP-O8-UTES-front.jpg
Размер файла: 138 kB