ДЕФЛЕКТОР ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Компоненты, позволяющие оптимизировать движение воздушных потоков и повысить эффективность охлаждения.
Дефлектор воздушного потока - DP-AFD-ROF, DP-AFD-RSFДефлектор располагается в нижней части шкафа; он применяется для направления холодного воздуха, поступающего из-под фальшпола, непосредственно в холодную зону, расположенную в передней части шкафа. Дефлекторы сконструированы для шкафов серий RSF/RDF и ROF. Совместимая с ROF версия дефлектора сконструирована для шкафов шириной 600 и 800 мм; этот дефлектор может устанавливаться во все шкафы серии ROF глубиной от 600 до 1200 мм. Дефлектор позволяет контролировать силу воздушного потока или полностью перекрыть его, если оборудование в шкаф не установлено. Дефлектор версии RDF/RSF не занимает 19" пространство, он может устанавливаться вместо передней части донной панели шкафа.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Комплект поставки |
--DP-AFD-ROF-80/XXX/15: дефлектор - 1 шт., кабельная прокладка - 1 шт., гайка - 4 шт., шайба - 4 шт. --DP-AFD-VF-XX: система жалюзийных шторок - 1 шт., комплект крепежа DP-MO-01 - 4 шт. --DP-AFD-RSF-XX/15: дефлектор - 1 шт., гайка - 4 шт., шайба - 4 шт. |
Изображение
DP-AFD-STS-S5.jpg
Размер файла: 290 kB
Изображение
AIRFLOW-DEFLECTOR.jpg
Размер файла: 21 kB