Abox
Специально разработан для такого оборудования, как переговорные устройства, дисплеи, блоки тестирования или управления.
Настольные шкафы Abox для электроники подходят в качестве пультов управления и визуализации. Специально разработаны для такого оборудования, как переговорные устройства, дисплеи, тестовые или контрольные приборы. Корпуса выпускаются в двух конфигурациях. Первая конфигурация выполнена в виде наклонного блока - см. типы 1, 2 и 4. Вторая конфигурация представляет собой наклонный корпус с наклонной панелью для отображения информации - см. типы 3 и 5.
ОПИСАНИЕ
- Боссы (типы 1, 2 и 4) или пазы (типы 3 и 5) для монтажа печатных плат. Также подходит для монтажа плат в соответствии с IEC 60297 (еврокарты) любого размера.
- В комплект входят четыре нескользящие ножки
- Устойчивость к температурам до 85 °C (пластиковые детали)
- Базовый блок типа 1, 2 и 4 включает: крышку, основание, одну алюминиевую панель, четыре нескользящие ножки и крепежные винты
- Базовый блок типа 3 и 5 включает: крышку, основание, две алюминиевые панели, четыре нескользящие ножки и крепежные винты
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Крышка и основание - высококачественный литой ABS; светло-серый цвет, аналогичный RAL 7032, или черный цвет, аналогичный RAL9004
- Панели - алюминий толщиной 2 мм, качество 1070, с анодированной серебряной отделкой
ОПЦИОНАЛЬНО
- Специальное сверление по заказу, шелкография, другие цвета по запросу

Изображение
abox1.jpg
Размер файла: 70 kB

Изображение
Abox_black.jpg
Размер файла: 297 kB

Изображение
abox_carreras.jpg
Размер файла: 146 kB

Изображение
Abox_parking.jpg
Размер файла: 258 kB

Изображение
sparky.jpg
Размер файла: 59 kB

Изображение
babidor01.jpg
Размер файла: 85 kB

Изображение
Tecnoparking--codificador-mandos-parking.jpg
Размер файла: 57 kB

Изображение
abox2.jpg
Размер файла: 106 kB

Изображение
abox3.jpg
Размер файла: 145 kB

Изображение
abox4.jpg
Размер файла: 164 kB

Изображение
abox5.jpg
Размер файла: 214 kB

Изображение
Abox_grey.jpg
Размер файла: 181 kB