Abox
Vhodné jako konzoly pro ovládání a vizualizaci. Jsou speciálně navrženy pro zařízení, jako jsou interkomy, displeje, testovací nebo řídicí jednotky.
Stolní krabice pro elektroniku Abox jsou vhodné jako konzoly pro ovládání a vizualizaci. Jsou speciálně navrženy pro zařízení, jako jsou interkomy, displeje, testovací nebo řídicí jednotky. Krabice se dodávají ve dvou konfiguracích. První konfigurace je navržena jako šikmá jednotka – viz typy 1, 2 a 4. Druhá konfigurace je navržena jako šikmá jednotka s úhlovým panelem pro účely zobrazení – viz typy 3 a 5.
POPIS
- Výstupky (typy 1, 2 a 4) nebo drážky (typy 3 a 5) pro montáž desek plošných spojů. Vhodné také pro montáž karet podle normy IEC 60297 (eurokarty) všech velikostí
- Obsahuje čtyři protiskluzové nožičky
- Odolnost vůči teplotám do 85 °C (plastové části)
- Základní jednotky typů 1, 2 a 4 obsahují: víko, základnu, jeden hliníkový panel, čtyři protiskluzové nožičky a montážní šrouby
- Základní jednotky typů 3 a 5 obsahují: víko, základnu, dva hliníkové panely, čtyři protiskluzové nožičky a montážní šrouby
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Víko a základna – vysoce kvalitní vstřikovaný ABS; světle šedá barva podobná RAL 7032 nebo černá barva podobná RAL 9004
- Panely – 2 mm silný hliník, kvalita 1070, s eloxovanou stříbrnou povrchovou úpravou
VOLITELNÉ
- Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, jiné barvy na vyžádání
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
abox1.jpg
Velikost souboru: 70 kB
Abox_black.jpg
Velikost souboru: 297 kB
abox_carreras.jpg
Velikost souboru: 146 kB
Abox_parking.jpg
Velikost souboru: 258 kB
sparky.jpg
Velikost souboru: 59 kB
babidor01.jpg
Velikost souboru: 85 kB
Tecnoparking--codificador-mandos-parking.jpg
Velikost souboru: 57 kB
abox2.jpg
Velikost souboru: 106 kB
abox3.jpg
Velikost souboru: 145 kB
abox4.jpg
Velikost souboru: 164 kB
abox5.jpg
Velikost souboru: 214 kB
Abox_grey.jpg
Velikost souboru: 181 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB