Революционный кондиционер CoolSeven
3 минуты на чтение
Внутренний блок непосредственного охлаждения CoolSeven устанавливается в шкафу на 19” направляющие.

Внутренний блок CoolSeven высотой 7U монтируется в шкаф на 19" направляющие и подключается к наружному компрессорно-конденсаторному блоку.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Экономически выгодное решение
- Плавное регулирование производительности от 11 до 100 %
- Экологически безопасный хладагент R410A
Холодопроизводительность - до 8 кВт
Подробнее >>