Revoluční chladicí jednotka CoolSeven
2 minuty ke čtení
Vnitřní jednotka CoolSeven s přímým výparem vhodná pro chlazení IT techniky přímo v 19“ stojanových rozvaděčích.

CoolSeven je 7U vysoká vnitřní jednotka umístěna přímo v 19‘‘ rozvaděči na lištách a funguje na split systému chlazení, který se skládá ze dvou částí, vnitřní jednotky a venkovní jednotky.
Hlavní výhody:
- Nákladově efektivní chlazení
- Perfektní oddělení studené a teplé zóny
- Ekologické chladivo R410A
Maximální výkon až 8 kW
Prohlédnout CoolSeven >>