Наружные компрессорно-конденсаторные блоки CoolOut
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
-
Современная коммуникация; высокотехнологичное регулирование производительности в соответствии с текущей ситуацией в ЦОД
- Очень низкая потребляемая мощность благодаря высококачественным EC-вентиляторам и активному регулированию давления конденсации
-
Компрессор с бесщёточным двигателем постоянного тока (BLDC) управляется частотным преобразователем
-
Широкий диапазон холодопроизводительности от 11 до 100 %
-
Имеются исполнения для крайне высоких/низких температур окружающей среды
-
Прочный каркас и корпус сделаны из качественных материалов, устойчивых к коррозии
-
Коммуникация с системой мониторинга (SNMP, Modbus TCP/IP, Modbus RS485)
-
Возможность контроля и настройки рабочих параметров CoolOut на дисплее внутреннего блока/при подключении к внутреннему блоку
-
Простота установки и эксплуатации
-
Возможность удалённого контроля при подключении сервисного дисплея PGDx
-
Наружные блоки CoolOut специально разработаны для прецизионного охлаждения
-
Линейный электронный расширительный вентиль
ПОДХОДЯТ ДЛЯ:
-
Широкого диапазона температур окружающей среды
-
Объектов с жёсткими требованиями к надёжности и экономичности оборудования
- Внутренних блоков CoolSeven и AC-TDS (AC-ODX-07), а также AC-TDX и AC-TOP (AC-ODX-25)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
-
CoolOut — это наружный компрессорно-конденсаторный блок, предназначенный для прецизионного кондиционирования. Блоки CoolOut оснащены ротационным компрессором c двигателем постоянного тока. Компрессор контролируется инвертором; холодопроизводительность компрессора достигает 8,1 кВт (AC-ODX-07) и 26 кВт (AC-ODX-25).
-
Частотный преобразователь регулирует холодопроизводительность в диапазоне 11–100 %. Технология перепуска горячего газа позволяет работать при значении производительности менее 11 %.
-
Специальный конденсатор, EC-вентиляторы и система динамического контроля давления конденсации позволяют минимизировать потребляемую мощность и уровень шума.
-
Работа наружного блока и правильное функционирование его составных частей регулируются встроенным контроллером со специальным программным обеспечением CONTEG. Контроллер также обеспечивает коммуникацию с внутренним блоком по протоколу Fieldbus. Основную информацию о работе наружного блока можно узнать на дисплее внутреннего блока/при подключении к внутреннему блоку.
- Благодаря конструкции наружного блока возможен как напольный, так и настенный монтаж.
-
Настройка, запуск и эксплуатация наружных блоков CoolOut удобны для пользователя.
| Parameter | AC-ODX-07-0XXXXXX | AC-ODX-07-SXXXXXX | AC-ODX-25-0XXXXXX | |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °C | -20 ... +47 °C | -20 ... +55 °C | -20 … +47 °C |
| Диапазон рабочих температур **** | °C | -40 ... +47 °C | - | -40 … +47 °C |
| Регулирование холодопроизводительности | Плавное, 11 – 100% | Плавное, 11 – 100% | Плавное, 11 – 100% | |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 8,1 | 8,1 | 26 |
| Параметры электропитания | В/ф/Гц | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 400/3/50-60 |
| Рабочий ток * | А | 8,84 | 10,4 | 11,28 |
| Максимальный ток | А | 12,8 | 17,5 | 15,8 |
| Номинальная потребляемая мощность * | кВт | 2,03 | 2,39 | 8,2 |
| Тип компрессора | BLDC, управление с помощью инвертора | BLDC, управление с помощью инвертора | BLDC, управление с помощью инвертора | |
|
Регулирование подачи хладагента во внутренний блок |
Линейный расширительный вентиль | Линейный расширительный вентиль | Линейный расширительный вентиль | |
| Масса хладагента R410A ** | кг | 0 | 0 | 0 |
| Звуковое давление Lw(A) * | дБ | 44 | 63 | 50 |
| Габариты/вес | ||||
| Ширина | мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Глубина | мм | 400 | 400 | 400 |
| Высота *** | мм | 996 | 996 | 1400 |
| Вес | кг | 78 | 99 | 150 |
| Подключение трубопроводов | ||||
| Жидкостная труба (диаметр) | мм | 12 | 12 | 16 |
| Газовая труба (диаметр) | мм | 16 | 16 | 22 |
| Макс. длина трассы | м | 50 | 50 | 50 |
| Макс. разница по высоте | м | 45 | 45 | 45 |
* Значения при постоянной холодопроизводительности, равной 80 %.
** Блоки поставляются без хладагента; заправка производится на месте установки.
*** Включая профиль для монтажа наружного блока.
**** При установке зимнего комплекта.