outTEG OMR v řízení dopravy
Samostatně stojící venkovní rozvaděčové skříně outTEG OMR představují vhodné řešení pro projekty s vysokými požadavky na stabilní vnitřní klima. Dvouplášťové provedení bezpečně ochrání instalované komponenty nejen před všemi vlivy počasí, ale i před vandalismem, a to díky kompaktní konstrukci skříní, která znemožňuje demontáž jednotlivých částí zvenčí. Pro náročné klimatické podmínky je možné varianty bočnic modifikovat pro instalaci ventilátorů nebo klimatizačních jednotek. Odolnost vůči vlivům počasí je dána především použitím slitiny hliníku a hořčíku AlMg3 pro plášť skříně a jeho povrchovou úpravou polyesterovým práškovým lakem s UV ochranou. Tuto ochranu zaručí i nerezový rám.
Hlavní vlastnosti:
- jednoduchá, praktická a funkční konstrukce skříně
- nejvyšší ochrana proti korozi
- svařovaný nerezový rám (tl. materiálu 2 mm) se systémovým děrováním 25 mm
- tělo skříně tvoří odnímatelné hliníkové díly (dveře, střecha, bočnice a zadní panel)
- polyesterová prášková barva s UV ochranou
- PUR neporézní těsnění – vhodné i pro extrémní rozsah teplot
- IP66 ochrana proti prachu a vodě
- mechanická odolnost IK10
- ochrana proti vandalismu
- kompaktní design
- vysoká stabilita během zemětřesení (splňuje testy podle Bellcore)
Pro venkovní řešení uložení zařízení CONTEG nabízí venkovní skříně ve 3 ucelených designových řadách outTEG, FSM-O a WME-O, které vyrábíme v Česku z kvalitních materiálů. Ke všem typům venkovních skříní si můžete vybrat ze široké nabídky příslušenství včetně chlazení, topení, nebo monitoringu prostředí a přístupu.
Podívejte se naše portfolio produktů pro venkovní použití. Rádi Vám pomůžeme s výběrem.