Kontrolní/řídící zařízení ve venkovních skříních outTEG OMR
V posledních několika letech naši zákazníci, které působí v oblasti staveb čističek odpadních vod, plynovodů, solárních či větrných elektráren, využívají CONTG designovou řadu venkovních skříní outTEG OMR. Venkovní skříně se především vyznačují odolností vůči všem vlivům počasí a mají vysoký stupeň krytí IP66. Odolnost vůči vlivům počasí je dána především použitím slitiny hliníku a hořčíku AlMg3 pro plášť skříně a jeho povrchovou úpravou polyesterovým práškovým lakem s UV ochranou. Tuto ochranu zaručí i nerezový rám. V závislosti na umístěném zařízení a klimatických podmínkách instalace může být řízení vnitřního klimatu venkovní skříně řešeno jednoduše nucenou ventilací a díky dvouplášťovému provedení, vnitřní teplota je o 10% nižší než venkovní. Velmi často jsou na venkovní skříně instalovány termoelektrické jednotky s regulátorem pro topení a i chlazení.
Pro venkovní řešení uložení zařízení CONTEG nabízí venkovní skříně ve 3 ucelených designových řadách outTEG, FSM-O a WME-O, které vyrábíme v Česku z kvalitních materiálů. Ke všem typům venkovních skříní si můžete vybrat ze široké nabídky příslušenství včetně chlazení, topení, nebo monitoringu prostředí a přístupu.
Podívejte se naše portfolio produktů pro venkovní použití. Rádi Vám pomůžeme s výběrem.