Závitové tyče pro stropní zavěšení
Systém Optiway lze instalovat na závěsné konstrukce nad rozvaděče pro zajištění jejich maximální nezávislosti z hlediska přemísťování.
Na závitové tyče prům. 16 mm lze nainstalovat jednostranné konzole umožňující snadnou instalaci patch cordů a kabelů.
Systém OptiWay umožňuje vést optickou kabeláž mezi zařízeními, poskytuje jim fyzickou ochranu a zajišťuje příznivý poloměr ohybu, který je pro výkon optických tras zásadní.
HLAVNÍ VÝHODY
- Rychlá a snadná instalace
- Nejsou potřeba žádné speciální nástroje
- Vysoce kvalitní materiál
- Maximální modularita
- Plně modulární, škálovatelný systém
- Ochrana poloměru ohybu
- Bezhalogenový materiál PC-ABS splňující UL 94 V-0
- Instalace na podpěry na rozvaděčích, zavěšením na strop nebo jejich kombinace
- Víceúrovňová instalace
- Odlišení vedení kabeláže barevnou lištou
- Možnost zakrytování celé trasy kabelů až na úroveň horního krytu rozvaděče
Technický list
OptiWay_datasheet_CZ_20220321.pdf
Velikost souboru: 1089 kB

Obrázek
OPW-TRB-16-1600px.jpg
Velikost souboru: 96 kB
Obrázek
IMG_3683.JPG
Velikost souboru: 70 kB

Obrázek
OPW-TR-CM_wireframe.png
Velikost souboru: 45 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en